Luxus EFH am Wörthsee
Kompetenzen
Hausgerätekommunikation
Marken
Gira
Das luxuriöse EFH in offener und lichtdurchfluteter Bauweise bietet hochwertigen Wohnraum für Familien.
Die Atmosphäre der Wohnräume wird neben Architektur und Ausstattung maßgeblich durch die Kombination von Tages- und Kunstlicht, Lichtfarbe und Lichtrichtung sowie dem Spiel von Licht und Schatten erschaffen. Das präzise und einfühlsam geplante Lichtkonzept ist perfekt an Architektur, Raumfunktionen und Bedürfnisse der Bewohner angepasst. Gerade bei Dunkelheit werden unterschiedliche Stimmungen in die Räume gezaubert. Am Tag unterstützt die Beleuchtung, Dank der sorgsam geplanten Steuerung, das Tageslicht.
Die Öffnung der Wand zum Treppenraum macht den Flur optisch luftiger. Das diffuse Licht der Wandleuchten an der gegenüberliegenden Wand betont durch die erhöhten Leuchtdichten an Wand und Decke die offene Raumwirkung und erzeugt durch das weiche Licht ein entspanntes Ambiente. Die Kombination aus hellen Oberflächen, weichem, diffusem und direktem Licht wird als angenehm empfunden da sie der Lichtrichtung und Verteilung von natürlichem Tageslicht ähnelt. Mit Strahlern werden einzelne Bereiche, Möbel oder Gemälde inszeniert und kommen damit zur Geltung, der Raum wird gegliedert, der Blick des Betrachters gelenkt. Die hellen Leuchtenkörper wurden in Abstimmung auf das Farbkonzept der Einrichtung ausgewählt, die Leuchten selbst um die Beleuchtungsaufgabe, gerichtetes Licht auf dem Esstisch ohne Blendung und Streulicht bei guter Farbwiedergabe, präzise zu erfüllen.
Die hochwertigen Schalter fügen sich in die Materialkomposition des Gebäudes und ergänzen die visuelle und emotionale Wirkung der Beleuchtung um ein haptisches Erlebnis. Architektur, Material und Beleuchtung ergeben eine stimmige Gesamtwirkung und schaffen eine harmonische Raumatmosphäre.