Mehr Komfort durch Gebäudetechnik, die Aufgaben des Alltags abnimmt und sich leicht bedienen lässt. Mehr Sicherheit durch intelligente Lösungen für innen und außen. Mehr Wirtschaftlichkeit durch Anpassung des Energieverbrauchs an den Bedarf. Stimmige Ästhetik durch Integration in die Gira Schalterprogramme. Produkte und Systeme von Gira machen das Zuhause noch wohnlicher – und werden in vielen Fällen staatlich gefördert.
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat für die Modernisierung von Bestandsimmobilien den Förderkredit 159 „Altersgerecht Umbauen“ aufgelegt der – anders als der Name es vielleicht nahelegt – keineswegs nur für Wohnräume von älteren Menschen gedacht ist. Er dient „der zinsgünstigen, langfristigen Finanzierung von baulichen Maßnahmen in Wohngebäuden, mit denen Barrieren im Wohnungsbestand reduziert sowie der Wohnkomfort und die Sicherheit erhöht werden. Davon profitieren alle Altersgruppen: Es ermöglicht älteren Menschen einen möglichst langen Verbleib in der gewohnten Umgebung, kommt behinderten oder in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen oder Familien mit Kindern zugute.“
Nutzen Sie jetzt dieses Angebot, um Ihr Zuhause zu modernisieren und mehr Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit einzubauen. Niedrige Zinsen und attraktive Rückzahlungskonditionen machen die Finanzierung so einfach wie noch nie. Einen ersten Überblick, welche Produkte und Systeme von Gira gefördert werden können, finden Sie hier.
Das Wichtigste in Kürze:
Den Kredit können Sie in Anspruch nehmen für Umbaumaßnahmen in bestehenden oder auch für den Ersterwerb von neu barrierereduzierten Wohngebäuden oder Eigentumswohnungen. Voraussetzung dafür ist, dass im Kaufvertrag ein Nachweis über die förderfähigen Investitionsmaßnahmen enthalten ist.
Förderfähig sind nach Prüfung durch die KfW alle im Zusammenhang mit der fachgerechten Durchführung der Maßnahmen entstehenden Kosten – also sowohl die Produkte mitsamt der notwendigen Gebäudeausrüstung als auch die Leistung Ihres Elektromeisters. Alle Maßnahmen müssen bestimmte technische Mindestanforderungen erfüllen und sind durch Fachunternehmen auszuführen.
Alle Träger von Investitionsmaßnahmen an selbst genutzten oder vermieteten Wohngebäuden sowie Eigentumswohnungen können den Kredit beantragen. Das können private Bauherren und Mieter, aber auch Wohnungseigentümergemeinschaften, Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften, Bauträger, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts oder Contracting-Geber/Investoren sein.
Die KfW informiert auf ihrer Website umfassend über das Förderprogramm und seine Voraussetzungen.
Die Kredite der KfW werden über Banken, Sparkassen und Versicherungen vergeben. Den Antrag müssen Sie vor Beginn des Vorhabens bei Ihrer Hausbank oder einem anderen Finanzierungsinstitut stellen.
Damit die Hausbank Ihren KfW-Kredit bewilligen kann, müssen ihr u.a. Unterlagen vorliegen, aus denen hervorgeht, dass die geplanten Maßnahmen die Anforderungen erfüllen. Ihr Elektromeister kann Sie beim Ausfüllen des Beratungsformulars, das die wichtigsten Angaben zum Projekt enthält, unterstützen. Mit diesen Unterlagen haben Sie von der technischen Seite her alles in der Hand, was die Hausbank für eine positive Entscheidung benötigt. Einer Bewilligung des Kredits steht dann nichts mehr im Weg.
Ihr Elektromeister berät Sie gerne detailliert und plant mit Ihnen alles so, dass die Voraussetzungen für eine Bewilligung auf der technischen Seite gegeben sind. Die Betriebe in der Region finden Sie unten in der Suche.
Für das intelligente vernetzte Haus sind Datenschutz und Datensicherheit besonders wichtige Themen, die sorgfältig bearbeitet werden müssen. Sprechen Sie Ihren Elektromeister gezielt darauf an. Damit Sie sich vorab einen guten Überblick über das Thema verschaffen können, informiert Gira auf einer eigenen Webseite darüber. Lesen Sie unsere Empfehlungen und erfahren Sie, wie Sie Ihr Smart Home absichern können.
Die förderfähigen Produkte von Gira fallen in den von der KfW definierten Förderbereich 6 „Sicherheit, Orientierung und Kommunikation“, der Anforderungen an Maßnahmen zur Barrierereduzierung und zum Einbruchschutz enthält. Zentrale Kriterien für eine Bewilligung der KfW sind einfache Bedienung, intelligente Verknüpfung, Kommunikation, Sicherheit und Orientierung. Gefördert werden beispielsweise Bedienelemente in der konventionellen Installation, die durch ihre einfache Bedienbarkeit Menschen jeden Alters die Nutzung von Funktionen der Gebäudetechnik erleichtern.
Zudem werden „Altersgerechte Assistenzsysteme“ gefördert, die sich etwa mit Hilfe des Gira eNet Funk-Systems oder des Gira KNX Systems realisieren lassen. Dabei handelt es sich um „baugebundene Assistenzsysteme und Gebäudetechnik, die eine intelligente Umgebung gestalten. Sie erleichtern und übernehmen Alltagstätigkeiten; durch die Technikunterstützung werden die Nutzer von Wohnimmobilien situationsabhängig und unaufdringlich entlastet.“ (Quelle: KfW)
Für Gira Türkommunikations- und Notruf-Systeme, die mehr Sicherheit schaffen, kann der Kredit ebenfalls in Anspruch genommen werden.
Schon mit Produkten der konventionellen Installation lassen sich Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit zu Hause spürbar erhöhen. Die hier ausgewählten Produkte ermöglichen Menschen jeden Alters, ob mit oder ohne körperliche Einschränkungen, eine einfache und sichere Bedienung von Funktionen wie Licht- und Jalousiesteuerung.
Funktionen:
Beispiel förderbarer Produkte
Türkommunikation
Notrufsysteme
Sicherheits-System Alarm Connect
Auch in ältere Gebäude lassen sich die Möglichkeiten neuester Technologien problemlos integrieren. Mit dem Funk-System Gira eNet können Funktionen wie Licht- und Jalousiesteuerung einfach nachgerüstet und miteinander vernetzt werden – ohne Leitungen verlegen und Wände aufstemmen zu müssen.
Funktionen:
Beispiel förderbarer Produkte
Türkommunikation
Notrufsysteme
Sicherheits-System Alarm Connect
Mit dem Gira KNX System verfügt das Haus über alle Optionen für eine intelligent vernetzte Gebäudetechnik. Das KNX System ist eine intelligente Lösung, die durch Automatisierung und Fernsteuerung mehr Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit schafft. Funktionen wie Licht, Jalousien, Heizung oder Belüftung lassen sich ganz nach Bedarf miteinander vernetzen.
Funktionen:
Beispiel förderbarer Produkte
Türkommunikation
Notrufsysteme
Sicherheits-System Alarm Connect
Sehen, wer klingelt, Gespräche in bester Qualität führen und komfortabel die Tür öffnen: Das Gira Türkommunikations-System bietet Lösungen für alle Anforderungen im Innen- und Außenbereich. Das Sortiment umfasst Türsprechanlagen passend zu den Gira Schalterprogrammen, Videofunktion, schlüssellose Zugangskontrolle, flexible Bedienmöglichkeiten durch Einbindung in IP-Netzwerke und vieles mehr.
Die Gira Notrufsets stellen sicher, dass hilfsbedürftige Menschen im Notfall auf sich aufmerksam machen können. Sie erfüllen alle sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN VDE 0834 und eignen sich auch für den Einsatz in Privatwohnungen.
Das neue Gira Sicherheits-System Alarm Connect, ein Alarmsystem für alle Bereiche. Von privat über Büro bis hin zum Kleingewerbe. Es lässt sich nahtlos in die Gira KNX Installation und problemlos bei Renovierung und Modernisierung nachrüsten.
Lieferbar ab 10/2018
Beispiele förderbarer Produkte
Disclaimer:
Die auf dieser Seite beschriebenen Zusammenhänge und Angaben
entsprechen dem Stand vom 07.11.2016. Für weitere, detailliertere
Informationen besuchen sie bitte www.kfw.de.
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.