Service
Architekten

Türkommunikation

30. Nov 2019

Der G1 SIP Client macht's möglich
Gira G1 ist ab sofort auch in großen Gebäuden als Wohnungsstation nutzbar

Gegen Jahresende gehen wir nochmal in die Vollen. Und zwar wortwörtlich. Denn mit dem G1 SIP Client erreicht unser Raumbediengerät G1 ganz neue Dimensionen.

Der Gira G1 ist bekannt als unsere ebenso intelligente wie formschöne Bedienzentrale für die gesamte KNX Gebäudetechnik. Und in dieser Funktion ist er ein echtes Multitalent auf der Wand. Denn mit ihm wird eine sehr einfache Licht- und Jalousiesteuerung möglich, außerdem das Einstellen der Raumtemperatur, die Programmierung von Zeitschaltuhren, die Regelung der Klimaanlage und noch vieles mehr.

Doch damit nicht genug: In Verbindung mit dem TKS-IP-Gateway kann der G1 zusätzlich als Wohnungsstation für die Türkommunikation eingesetzt werden. Klingelt es, wechselt das Gerät automatisch in den Türsprech-Modus. Mit einem Fingertipp wird die Kommunikation gestartet, die Tür geöffnet und bei Bedarf auch das Licht eingeschaltet.

Mit dem G1 SIP Client lässt sich der G1 als Wohnungsstation jetzt zudem in Gebäuden mit mehr als 62 Wohneinheiten nutzen. Damit ist sein Einsatzbereich enorm gewachsen, denn nun eignet sich der Gira G1 nicht mehr nur für das Einfamilien- und kleine Mehrfamilienhaus, sondern auch für den Geschosswohnungsbau. In dem wir ein enormes Potenzial sehen. Natürlich für die Türkommunikation – aber auch generell für Smart Home-Lösungen.

Mehr zum Gira G1

24. Okt 2019

Gira Türkommunikation (18)
Broschüre zum Bestellen oder Download

Heute beschließen wir unsere Serie zur Gira Türkommunikation – und verweisen gerne auf unsere Broschüre speziell zu diesem Thema. Darin vorgestellt und reich bebildert sind sämtliche Lösungen für Außen und Innen, zum Nachrüsten sowie die zusätzlichen Serviceleistungen von Gira rund um die Tür. Auf gut 50 Seiten erfahren private Bauherren, aber auch Elektromeister und interessierte Architekten alles, was Hören und Sehen an der Tür betrifft, wer an der Tür klingelt, wie diese sich öffnen und zugleich das Licht einschalten lässt. Immer unter dem Motto: "Geht einfacher mit Gira".

Und damit heißt es jetzt auch für uns: Licht aus und Tür zu!

Hier geht es zu unserer Broschüre "Türkommunikation"

7. Okt 2019

Gira Türkommunikation (14)
Türkommunikations-Konfigurator

Jeder, der im Neubau oder in der Renovierung plant, will wissen, wie es am Ende aussieht und optisch wirkt – das gilt auch für die Türkommunikation. Dazu braucht man viel Phantasie und Erfahrung. Oder den Gira Türkommunikations-Konfigurator. Mit diesem Online-Werkzeug lässt sich vorher am PC oder Tablet sehen, wie es nachher ausschaut.

Der Gira Türkommunikations-Konfigurator zeigt anschaulich die verschiedenen Möglichkeiten, die das Gira Türkommunikations-System bietet: Anlagen jeder Art und Größe – von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis zu ganzen Wohnanlagen, von der einfachen Audio- oder Video-Anlage bis zu Integrations- und Einbaulösungen in Frontplatten und Briefkästen.

Mit diesem Konfigurator für Türkommunikationssysteme bietet Gira ein ebenso praktisches wie bedienungsfreundliches Online-Werkzeug als optimale Planungs- und Entscheidungshilfe für Elektromeister, Architekten und Raumplaner.

Hier geht es direkt zum Gira Türkommunikation-Konfigurator

16. Sep 2019

Gira Türkommunikation (13)
Aus Alt mach Neu mit dem 2-Draht-Bus

Weil sie clever durchdacht sind, eignen sich unsere Produkte des Gira Türkommunikations-Systems auch für Aufrüstung, Nachrüstung und Renovierung. Dabei besitzen sie einen unschlagbaren Vorteil: Während neue Elektroinstallationen sind häufig mit Dreck, Staub und Folgeaufträgen an weitere Handwerker verbunden sind, trifft dies auf die Produkte für die Gira Türkommunikation gerade nicht zu. Denn hier sind alle Geräte so konzipiert, dass in der Regel keine Kabel-Neuverlegungen notwendig sind: Dank der 2-Draht-Bus-Technik können sie einfach nahezu jede bestehende Klingelanlage ersetzen.

Das ist perfekt, um auch in Altbauten moderne Türsprechanlagen nutzen zu können. Selbst die nachträgliche Aufrüstung von vorhandenen Anlagen – etwa durch die Installation einer Video-Kamera oder eines Einbaulautsprechers – ist ohne viel Aufwand realisierbar.

 

Mehr zur Installation und Inbetriebnahme des Gira Türkommunikations-Systems

1. Sep 2019

Gira Türkommunikation (10)
Integrations- und Einbaulösungen

Die einzelnen Module der Gira Türstation lassen sich nicht nur in die Rahmen des Schalterprogramm TX_44 einfügen, sondern beispielsweise auch in die Gira Energiesäule integrieren – Voraussetzung dafür ist die Variante Unterputz. Denn unsere Energiesäulen besitzen Leereinheiten, die mit Ruftaster, Türlautsprecher, Info-Modul oder Farbkamera bestückt werden können. Dort lassen sich natürlich auch andere Funktionen aus dem Schalterprogramm Gira TX_44 einsetzen, beispielsweise ein Automatikschalter, der dann das Lichtelement der Energiesäule bei Bewegung automatisch ein- und wieder ausschaltet.

Weil die Anforderungen und Einsatzbereiche für eine Energiesäule mit Türstation ganz individuell sind, stehen drei verschiedene Varianten zur Auswahl: (1) Eine 1400 mm hohe Energiesäule mit Leereinheiten zur Integration von vier Funktionen, etwa Farbkamera, Türlautsprecher und zwei Ruftaster 1fach. (2) Eine 1600 mm hohe Energiesäule mit Lichtelement und Leereinheiten zur Integration von drei Funktionen, beispielsweise Automatikschalter, Türlautsprecher und ein Ruftaster 1fach. Und (3) eine 1600 mm hohe Energiesäule mit Leereinheiten zur Integration von sechs Funktionen, zum Beispiel ein Info-Modul, Farbkamera, Türlautsprecher und drei Ruftaster 3fach. Alle Säulenvarianten sind wassergeschützt IP 44 und erhältlich in den Farben Anthrazit und Alu.

Die Module der Gira Türstation lassen sich zudem in Frontplatten mit Unterputzkasten integrieren. Das bietet einen noch größeren Spielraum für die Gestaltung und ermöglicht maßgeschneiderte Anfertigungen für große Wohneinheiten. Kommen ausschließlich Audiofunktionen zur Anwendung, können auf diese Weise Türstationen für bis zu 30 Parteien entstehen. Beim Einsatz von Videofunktionen sind bis zu 18 Teilnehmer möglich.

Die Frontplatten können aus unterschiedlichen Materialien bestehen, wie etwa Edelstahl, Aluminium und Messing mit PVD-Beschichtung, und sie lassen sich auf Wunsch in Materialstärke und Oberfläche anpassen. Selbst farblich pulverbeschichtete Oberflächen sind möglich.

Durch die Kooperation mit Briefkasten-Herstellern wie beispielsweise Renz lassen sich die Gira Türstationen auch in Briefkastenanlagen zur Unterputz-, Aufputz- oder freistehenden Montage integrieren. Die Gehäuse sind auf Bestellung mit Ausschnitten erhältlich, in die die Funktionen Ruftaster, Türlautsprecher, Info-Modul und Farbkamera eingesetzt werden können.

Mehr zu den Integrations- und Einbaulösungen der Gira Türstation

30. Aug 2019

Gira Türkommunikation (9)
Türstationen im Schalterdesign TX_44

Was uns mit den Wohnungsstationen für den Innenbereich gelungen ist, haben wir auch mit den Türstationen für außen geschafft – wir haben sie in die Gira Schalterwelt geholt. Das Ziel war das gleiche: Türkommunikation und Schalterdesign sollen im Außenbereich optisch aus einem Guss sein. Dazu haben wir die Technik komprimiert und in die 55er Unterputzdose gebracht. Und sie dann in die Rahmen unserer Schalterserie TX_44 integriert.

Entwickelt haben wir diese Schalterserie eigentlich für Bereiche, bei denen der Nutzen im Vordergrund steht – für Keller, Flure oder den Hobbyraum, für die Waschküche oder die Garage. Aber auch außerhalb des Wohnbereichs setzt Gira TX_44 markante Akzente: in der Werkstatt, im Büro, im Ladengeschäft. Weil es zudem spritzwassergeschützt ist nach IP44, eignet es sich aber nicht nur für Innenräume, sondern auch draußen: für Terrassen, Balkone, Durchgänge, Hauswände und selbst im Garten.

Voraussetzungen dafür sind der verstärkte Rahmen, das robuste Material Thermoplast und die Möglichkeit nicht nur zur wasser-, sondern auch diebstahlgeschützten Montage. Alle diese Komponenten machten Gira TX_44 schlagfest, bruchfest, UV- und witterungsbeständig.

Die Gira Türstationen im Schalterprogramm TX_44 sind also für den Einsatz im Außenbereich bestens gerüstet. Die Installation der Einsätze in 58er Unterputz-Dosen in der Wand sorgt für eine dauerhafte und sichere Befestigung. Diebstahlschutz bietet die Fixierung der Rahmen mittels Torx-Schrauben: Die Türstationen können nach der Montage nur noch mit einem speziellen Torx-Schraubendreher demontiert werden. Für einen erhöhten Diebstahlschutz lassen sich die Rahmen auch mit optional erhältlichen Tri-Wing-Schrauben fixieren.

Zudem sind unsere Türstationen für jeden Anwendungsbereich geeignet: vom Einfamilienhaus bis zum großen Objekt – reine Audioanlagen unterstützen bis zu 136 Wohneinheiten. Unser Sortiment umfasst Auf- und Unterputzvarianten, Audio-, aber auch Videofunktion, Lösungen zur Integration in bestehende Anlagen sowie Möglichkeiten zum Einbau in Frontplatten und Briefkastenanlagen.

Die Basis bilden die Türlautsprecher mit Mikrofon und die Ruftaster 1fach oder 3fach. Optional lassen sich unsere Türstationen um zusätzliche Komponenten erweitern – wie Farbkamera, Infomodul oder Keyless In Lösungen. Die Türstationen sind in Reinweiß, Anthrazit und Farbe Alu erhältlich.

Mehr zu den Gira Türstationen im Schalterdesign TX_44

28. Aug 2019

Gira Türkommunikation (8)
Türstation Edelstahl

Die Gira Türstation Edelstahl ist ein echter Eyecatcher im Eingangsbereich und zudem äußerst robust. Sofort ins Auge sticht die geschliffene Frontplatte aus hochwertigem Nirosta V2A Edelstahl – sie wirkt ebenso edel wie authentisch. Das Erscheinungsbild ist klar und ruhig, auch weil die Freisprechfunktion nicht sichtbar ist: Lautsprecher und Mikrofon sind verdeckt angebracht, so dass das flächige Design der Türstation nicht unterbrochen wird. Fast nahtlos in die Frontplatte integriert sind auch die Namensschilder und Ruftasten, letztere ebenfalls aus Edelstahl. Weil sich die Abdeckung der Gira Türstation Edelstahl schraubenlos montieren lässt, stören auch keine sichtbaren Befestigungen.

Doch unsere Türstation Edelstahl überzeugt nicht nur durch ihre klare Optik, sie ist auch sehr solide und damit besonders vandalensicher und witterungsbeständig. Weil die 3 mm starke Frontplatte und Namensschilder nahezu ineinander übergehen, können keine Gegenstände in die Ritzen gepresst werden. Da sich die Namensschilder hinter 5 mm starkem sekurisierten Glas befinden, sind so vor physischer Gewalt, Feuer oder Kratzern geschützt. Die verdeckte Freisprecheinrichtung kann selbst mit einem spitzen Gegenstand nicht zerstört werden und die mit weißen LED ausgeleuchteten Ruftasten aus Edelstahl sind ebenfalls unempfindlich gegen mutwillige Zerstörung.

Die Gira Türstation Edelstahl ist in verschiedenen Größen lieferbar, vom Einfamilienhaus bis zu zwölf Wohneinheiten. Die kleinste Frontplatte misst 160 x 218 mm, die größte 270 x 285 mm. Neben der reinen Audio-Ausführung bieten wir alle Varianten selbstverständlich auch mit Video-Funktion an. Die Farbkamera liefert gestochen scharfe Bilder und schaltet automatisch von Tag- auf Nachtbetrieb um. Die Freisprecheinrichtung ist mit einer Mikroprozessor-Technologie ausgestattet, was ein sprachgesteuertes Gegensprechen sowie die Unterdrückung von Echo- und Hintergrundgeräuschen erlaubt.

Mehr zur Gira Türstation Edelstahl

27. Aug 2019

Gira Türkommunikation (7)
System 106 als Briefkastenlösung mit Renz

Die Module des Gira Systems 106 passen auch zur Serie Renz Plan S und fügen sich flächenbündig in diese formschöne Briefkastenanlagen ein. Die Kombination sorgt für ein einheitliches Bild an der Haustür und wirkt besonders edel. Die Oberflächen des V4A-Edelstahls beider Hersteller harmonieren besonders gut miteinander.

Die Serie Renz Plan S beinhaltet senkrechte Briefkästen für die Unterputz-Montage. Die plane Oberfläche kommt optimal zur Geltung, wenn die Anlage in eine gleichmäßige Wand eingelassen ist. Die Briefkästen sind in verschiedenen Materialien erhältlich. Passend zum Gira System 106 gehört dazu auch Edelstahl V4A.

Zur Serie Renz Plan S gehört auch eine Briefkasten-Stele, also eine freistehende Lösung für den Eingangsbereich. Der massive V4A-Edelstahl fühlt sich hochwertig an, ist robust und macht die Briefkasten-Stele zu einem echten Hingucker. Noch schöner wird sie mit unserem System 106, das sich mit seinen Designfronten aus Edelstahl und dem Schwarzglas des Kameramoduls perfekt in die Stele einfügt.

Der Gira Einbaulautsprecher und die Gira Kamera lassen sich zudem in die Renz-Paketkastenanlage integrieren. So können an einem zentralen Ort nicht nur Pakete empfangen oder versendet werden. Dank der zusätzlichen Audio- und Videofunktion der Gira Komponenten lassen sich auch die Gira Wohnungsstationen über die Digital-Klingel der myRENZbox nutzen.

Mehr zum Gira System 106 und den Briefkastenlösungen von Renz

26. Aug 2019

Gira Türkommunikation (6)
System 106

Bekanntlich gibt es für den ersten Eindruck keine zweite Chance. Der erste Eindruck am Haus ist meist der Eingangsbereich. Hier muss alles stimmen. Wie beim Gira System 106, unserem Eyecatcher für die Türkommunikation im Außenbereich. Dabei handelt es sich um ein Türstations-System aus Metall in einem ebenso edlen wie puristischen Design.

Außen an der Haustür vereint das Gira System 106 alle benötigten Funktionen wie Klingel, Kamera, Namensschild und Hausnummer. Das System ist flexibel kombinierbar und kann deshalb individualisiert werden. Außerdem ist es modular aufgebaut und lässt sich später um weitere Module ausbauen. Jedes Modul ist mit hochwertiger, innovativer Technik ausgestattet. Deren Anordnung ist hoch, quer oder im Quadrat möglich. Außerdem lassen sie sich in Briefkastenanlagen von Renz integrieren.

Die rahmenlosen Module basieren auf einem Grundmaß von 106,5 × 106,5 mm, sie tragen lediglich 28,4 mm auf und sind erhältlich mit Metall-Designfronten in gebürstetem Edelstahl, eloxiertem Aluminium oder in Verkehrsweiß lackiert (RAL 9016). Einfach auf die Wand montiert eignet sich das System 106 ebenso für den Neubau wie für die Nachrüstung. Es ist mit den Gira Wohnungsstationen und anderen Türkommunikationslösungen von Gira kompatibel.

Mehr zum Gira System 106

9. Aug 2019

Gira Türkommunikation (4)
Wandbediengeräte wie der Gira G1

Wer ohnehin ein KNX System installiert hat oder eines installieren will, benötigt gar keine separate Wohnungsstation. Denn die Gira Türkommunikation lässt sich auch auf unsere KNX Wandbediengeräte holen. Zum Beispiel auf den Gira G1. Eigentlich ist er die kompakte und intelligente Bedienzentrale für die gesamte Gebäudetechnik. Von der Steuerung der Beleuchtung über die Jalousien bis hin zur Einstellung der Raumtemperatur – über den Gira G1 können viele Funktionen intuitiv gesteuert werden.

In Verbindung mit dem unserem TKS-IP-Gateway und einer Gira Türstation Video lässt sich der Gira G1 auch als Wohnungsstation nutzten. Klingelt es, erscheint im Display automatisch das Kamerabild. Mit einem Fingertipp kann die Kommunikation gestartet, die Tür geöffnet oder das Licht eingeschaltet werden.

Ebenso funktioniert es mit den Gira Control Clients 9 und 19 – auch sie sind eigentlich zentrale Bediengeräte für den Gira HomeServer und die KNX Installation im Haus. Weil sie mit Mikrofon und Lautsprecher ausgestattet sind, können beide auch als Wohnungsstationen eingesetzt werden. Über ein Plug-In für den Gira HomeServer lassen sich die Funktionen der Türsprechanlage einfach in die Bedienoberfläche integrieren.

Selbst der Computer kann zur Wohnungsstation werden, Voraussetzung ist eine Netzwerkanbindung und unser TKS-IP-Gateway. Die Sprachübertragung zwischen Computer und Tür erfolgt lippensynchron via SIP. Weil die benötigte Netzwerkinfrastruktur oft schon vorhanden ist, kann der PC ohne großen Nachrüstaufwand zur Wohnungsstation ausgebaut werden. Auf dem Rechner selbst ist lediglich eine entsprechende Software zu installieren.

Mehr zu unseren KNX Bediengeräten als Wohnungsstation

Populäre Tags

Newsletter

Einmal monatlich die aktuellsten Meldungen über Gira lesen

Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden.
Newsletter abonnieren

Neueste Downloads

weitere Downloads

Messetermine

weitere Messetermine

RSS-Feeds

Architekten

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen