Service
Architekten

Jalousiesteuerung

14. Jun 2019

Gira für die Gesundheitswirtschaft (16)
Jalousien steuern mit dem Gira System 3000

Licht kommt bekanntlich nicht nur von Leuchten, sondern auch ganz natürlich und von draußen rein. Die Sonne sorgt dafür, ohne die Stromrechnung zusätzlich zu belasten. Doch zu viel Sonne kann nicht nur unbequem, sondern sogar schädlich sein. Der Extremsommer im vergangenen Jahr hat nicht nur für Freude gesorgt, sondern auch für manchen Sonnenbrand und Sorgen bei den Landwirten, die dabei zusehen mussten, wie ihre Ernte verdorrte.

Doch es gibt einen wirksamen Schutz gegen zu viel Sonne: die Jalousie. Gerade älteren Menschen fehlt manchmal die Kraft – und dann auch die Lust –, Jalousien manuell herunterzulassen und dann wieder heraufzuziehen, um zu viel Sonne auszusperren. Ihnen helfen elektrische Systeme. Wie die Jalousiesteuerung unseres Gira Systems 3000, das durch eine intuitive Bedienung und einfache Tastenkennzeichnung überzeugt. Das Sortiment beinhaltet vier Produkte, die alle Wünsche und Ansprüche an ein zeitgemäßes Jalousiesystem erfüllen.

Mit dem Bedienaufsatz Standard ist die manuelle Steuerung der Jalousie in jede beliebige Position möglich. Zudem kann eine individuelle Einstellung, beispielsweise für Lüftungszwecke, abgespeichert werden. Der Bedienaufsatz Memory hinterlegt zusätzlich je eine Uhrzeit für ein tägliches Auf- und Abfahren, etwa morgens oder am Abend. Er verfügt außerdem über eine Sperrfunktion, die ein unbeabsichtigtes Aussperren auf der Terrasse verhindert.

Auch mit der Gira System 3000 Jalousieuhr Display lässt sich die Jalousiesteuerung manuell bedienen. Zudem kann die aktuelle Uhrzeit zur Programmierung der Fahrzeiten für alle sieben Wochentage übernommen werden – ganz einfach per Tastendruck. Über das Menü ist auch eine individuelle Einstellung möglich, getrennt nach Wochentagen und Wochenende. Besonders komfortabel: per integrierter Astrofunktion können diese Fahrzeiten dynamisch an den Sonnenauf- und Sonnenuntergang angepasst werden. Die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch. Berührungssensitive Tasten und ein kontrastreiches, beleuchtetes Display machen die Bedienung besonders einfach. Dank des werkseitig hinterlegten Standard-Zeitprogramms ist das Gerät sofort funktionsbereit, wenn Uhrzeit und Datum eingegeben wurden.

Die Gira System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Bluetooth Display erfüllt die gleichen Aufgaben, allerdings auf Basis von Bluetooth. Bluetooth erlaubt neben der manuellen oder automatischen Steuerung von Funktionen auch die Programmierung und Bedienung über die Gira Bluetooth App: mit dem Smartphone oder Tablet bequem vom Sofa aus, ohne spezielle Programmiertools oder ein Netzwerk. Das ist für den Elektromeister einfach ideal, aber auch für Nutzer, die Wohnkomfort schätzen.

Zusätzlich zu den Bedienfunktionen des Gira Systems 3000 Jalousiesteuerung kommen neue Unterputz-Einsätze auf den Markt, die dem Elektrofachmann einen höheren Installationskomfort garantieren. Denn mit nur 24 Millimetern Einbautiefe gewähren sie mehr Raum in der Unterputz-Dose und bieten so eine höhere Flexibilität beim Verdrahten. Versenkte Montagekrallen ermöglichen eine einfachere Installation und minimieren das Verletzungsrisiko. Die Inbetriebnahme der angeschlossenen Antriebe lässt sich ohne Bedienaufsatz vornehmen – je nach Bedienaufsatz beträgt die Grundleistung nur 0,2 W bis 0,5 W.

Mehr zum Gira System 3000

31. Okt 2017

Zum Blättern und Schmökern
Broschüre Gira System 3000 Jalousiesteuerung

Wir leben in merkwürdigen Zeiten: Die Digitalisierung rast voran im Sauseschritt. Wir rasen mit, denn ein Ende ist nicht in Sicht. Für Kommunikation und Information ist das Netz inzwischen unverzichtbar. Doch der Tod des Mediums Print – seit Jahrzehnten hartnäckig vorausgesagt – ist noch immer nicht eingetreten. Und wird wohl auch in Zukunft ausbleiben. Pech für die Propheten, aber kein Problem für uns: Wir informieren und kommunizieren einfach auf beiden Kanälen.

Wie jetzt beispielsweise zur neuen Gira System 3000 Jalousiesteuerung.

Informationen dazu gibt es natürlich im Internet

Für alle Leseratten und Augenmenschen, die lieber schmökern und blättern, haben wir aber auch eine Broschüre herausgebracht. Sie lässt sich ganz einfach über unsere Homepage bestellen oder als PDF downloaden.

Hier geht’s zum Download der Broschüre zum Gira System 3000 Jalousiesteuerung

Populäre Tags

Newsletter

Einmal monatlich die aktuellsten Meldungen über Gira lesen

Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden.
Newsletter abonnieren

Neueste Downloads

weitere Downloads

Messetermine

weitere Messetermine

RSS-Feeds

Architekten

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen