Service
Architekten

Dimmen

12. Jun 2019

Gira für die Gesundheitswirtschaft (15)
Dimmen mit dem Gira System 3000

Ausreichende Beleuchtung ist für Senioren von großer Bedeutung, weil die Sehkraft im Alter meist nachlässt. Das richtige Licht ist deshalb nicht nur komfortabel, sondern ein nicht unbeträchtlicher Sicherheitsfaktor, schon weil es dabei helfen kann, Stürze zu vermeiden. Zu grelles Licht dagegen hat einen ähnlichen Effekt: Es wirkt störend und kann, wenn es blendet, zu Unfällen beitragen. Licht dimmen zu können ist im Bereich des Gesundheitswesens deshalb ein nicht zu unterschätzender Faktor.

Mit unserem neuen Gira System 3000 bieten wir zwei Universaldimmer an, mit denen sich Licht bequem in seiner Helligkeit regeln und den individuellen Bedürfnissen anpassen lässt. Das gilt auch für LED, die mittlerweile ja auch im Wohnbereich zum Standard geworden sind. In der Regel gibt es dabei ein großes Problem: Jeder LED-Lampentyp benötigt einen speziellen Dimmer. Unser Gira System 3000 Universaldimmer dagegen denkt mit und misst sich automatisch auf die Last ein. Der Universal-LED-Drehdimmeinsatz Standard und der Universal-LED-Drehdimmeinsatz Komfort ersetzen 8 herkömmliche Dimmeinsätze. Zum Sortiment gehört außerdem der Dreh-Nebenstelleneinsatz 3-Draht für LED Dimmer.

Doch das Gira System 3000 bietet mehr Lichtfunktionen als nur Dimmen. Die Bewegungsmelderaufsätze 1,10 m Standard und 2,20 m Komfort Bluetooth sowie der Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz Bluetooth erfassen Bewegungen im Raum und schalten das Licht automatisch an und nach einer definierten Zeitspanne wieder ab – zuverlässig und absolut sicher.

Bluetooth erlaubt neben der manuellen oder automatischen Steuerung von Funktionen auch die Programmierung und Bedienung über die Gira Bluetooth App: mit dem Smartphone oder Tablet bequem vom Sofa aus, ohne spezielle Programmiertools oder ein Netzwerk. Das ist für den Elektromeister einfach ideal, aber auch für Nutzer, die Wohnkomfort schätzen.

Mehr zum Gira System 3000

10. Okt 2016

Lichtstimmungen einfach schalten und dimmen
ZigBee® Light Link Funk-Wandsender von Gira

Mit dem ZigBee® Light Link Funk-Wandsender von Gira lassen sich Smart-Lighting-Systeme auf Basis von ZigBee® Light Link – etwaPhilips Hue – einfach und bequem steuern. Dazu gehören das Dimmen und Schalten von Einzelleuchten und Leuchtengruppen ebenso wie der Aufruf von ganzen Lichtszenen. Außerdem die Bildung von Leuchtengruppen, die Steuerung von Lichtfarbe und Farbtemperatur sowie die Szenenprogrammierung. Das Schöne daran: All das ist jetzt möglich auch ohne herstellerspezifische Gateways oder Bridges.

Mehr

16. Feb 2016

Gira System 2000 Uni-LED-Dimmeinsatz
Schonendes und flackerfreies Dimmen

Es ist fast schon eine Binsenwahrheit: Licht übt einen erheblichen Einfluss auf unsere Stimmungen und Gefühle aus. Umgekehrt heißt das aber auch: „richtiges“ Licht ist wichtig. Das gilt genauso, wenn es ums Dimmen von Licht geht. Der erfahrene Elektromeister sieht hier ein Marktpotenzial, das er sich durch Beratungsleistung erschließen kann. Wir bieten ihm deshalb ein großes Sortiment an Bediengeräten, Aktoren, Trafos und anderen Produkten speziell zum Dimmen – unter anderem den Gira Uni-LED-Dimmeinsatz aus dem Gira System 2000. Er garantiert ein schonendes und flackerfreies Dimmen, wobei sich das Gerät automatisch auf alle gängigen Leuchtmittelarten einmisst.

Mehr

Populäre Tags

Newsletter

Einmal monatlich die aktuellsten Meldungen über Gira lesen

Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden.
Newsletter abonnieren

Neueste Downloads

weitere Downloads

Messetermine

ARCHITECT@WORK, München
06.11-07.11.19

Heim+Handwerk, München
27.11-01.12.19

Karrieretag Familienunternehmen, Radevormwald
28.11-29.11.19

weitere Messetermine

RSS-Feeds

Architekten

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok