Gira ClassiX

Edel. Klassisch. Formvollendet

Mit vollendeten Oberflächen und harmonisch abgerundeten Ecken setzt das Schalterprogramm Gira ClassiX neue Maßstäbe für klassisch geprägte Interieurs und moderne Inneneinrichtungen mit exklusivem Design. Passend zum Ambiente stehen Rahmenvarianten in gold-glänzendem Messing, gebürsteter Bronze oder silberglänzendem Chrom zur Auswahl, jeweils ganz in Metall und in Kombination mit schwarzen oder cremeweißen Elementen.

In der Designlinie ClassiX Art werden die eleganten Rahmen ­zusätzlich durch kunstvolle Ornamente veredelt. Die filigranen, im Laserverfahren eingearbeiteten Details setzen reizvolle ­Akzente.

Chrom

Die silberglänzenden Chromvarianten faszinieren durch eine kühle Anmutung und feine Lichtreflexionen. Damit besitzen sie eine glanzvolle und zugleich dezente Ästhetik, die besonders in klassisch-modernen Raumkonzepten gut zur Geltung kommt.

Messing

Die goldglänzenden Oberflächen der Messingvarianten schaffen eine Atmosphäre von Eleganz und Luxus und fügen sich so perfekt in stillvolle, klassisch geprägte Interieurs ein.

Bronze

Der warme Farbton und die seidene Haptik der Oberfläche verleihen den Bronzevarianten einen edlen, hochwertigen Charakter. Die in sorgfältiger Handarbeit vollendeten Rahmen sind mit einer sichtbaren Schliffstruktur versehen, die jedes Exemplar zum Unikat macht.

Gira ClassiX Bronze Schalter mit Steckdose

Kunstvolle Ornamente. Die Designlinie Gira ClassiX Art.

In der Designlinie ClassiX Art werden die eleganten Rahmen ­zusätzlich durch kunstvolle Ornamente veredelt. Die filigranen, im Laserverfahren eingearbeiteten Details setzen reizvolle ­Akzente.

Gira ClassiX Chrom Schwarz Hotelcard

Über 300 intelligente Funktionen

Die traditionelle Anmutung der Rahmen wird elegant durch modernste Technik komplementiert: Mehr als 300 Funktionen für komfortables, wirtschaftliches und sicheres Wohnen können in das Schalterprogramm Gira ClassiX integriert werden – von Steckdosen über Türsprechanlagen bis hin zu den zahlreichen Komponenten für die intelligente Gebäudesteuerung mit einem KNX System. Eine Übersicht der verfügbaren Farb- und Materialvarianten finden Sie unter www.katalog.gira.de.

Abmessungen

(in mm)

Rahmen 1fach

H 100 x B 100 x T 10,7

Rahmen 2fach

H 171,2 x B 100 x T 10,7

Rahmen 3fach

H 242,4 x B 100 x T 10,7

Rahmen 4fach

H 313,6 x B 100 x T 10,7

Rahmen 5fach

H 384,8 x B 100 x T 10,7

Design

Konzept

Gira, Radevormwald

Design

Phoenix Productdesign, Stuttgart

Schalterprogramme

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok