Gira E2

Gira E2 Teaser

Puristisches Design, langlebige Materialien

Das Schalterprogramm Gira E2 kombiniert streng reduziertes Design mit funktionalen Materialien und intelligenter Technik. Es ist in bruchsicherem, UV-beständigem Thermoplast in den Farben Reinweiß seidenmatt, Reinweiß glänzend, Alu und Anthrazit, aber auch im hochwertigen Echtmaterial Edelstahl und der Trend-Oberfläche Schwarz matt erhältlich. So können Gebäude in einem durchgängigen Design ausgestattet und zugleich verschiedene Bereiche nach Wertigkeit differenziert werden. Für das Schalterprogramm sind über 300 Funktionen aus dem Gira System 55 verfügbar.

Gira E2 Teaser
Gira E2 flacher Einbau Reinweiß glänzend

E2 flacher Einbau

Als weitere gestalterische Option kann das Schalterprogramm Gira E2 auch in allen Varianten 3,4 mm flach auf der Wand installiert werden. Für die Montage sind entsprechende Geräte- und Unterputzdosen als Zubehör erhältlich.

Gira E2 Reinweiß glänzend

E2 normaler Einbau

Das Original. Die klare Ästhetik, die reduzierte Formgebung und das exklusive Farbdesign des bewährten Schalterprogramms Gira E2 fügen sich harmonisch in eine Vielzahl von Einrichtungsstilen ein – privat wie geschäftlich.

Gira E2 Aufputz Reinweiß gänzend

E2 Aufputzvariante

Neu im Schalterprogramm Gira E2 ist die Aufputzlösung in Reinweiß glänzend. Sie schließt die Lücke für die Nachrüstung, kann also überall dort installiert werden, wo keine Leitungen oder Unterputzdosen vorverlegt sind.


Gira E2 Farbvarianten

Neue Vielfalt

Das erweiterte Sortiment des Schalterprogramms Gira E2 ermöglicht es, Gebäude in einem durchgängigen Design auszustatten und gleichzeitig bei der Farbwahl und Wertigkeit zu variieren. Das Echtmaterial Edelstahl ist mit kühl-silbernem Seidenglanz nicht nur hoch ästhetisch, sondern auch rostfrei, witterungs- und hitzebeständig sowie von Natur aus antibakteriell. Die Ausführungen in bruchsicherem, UV-beständigen und pflegeleichtem Thermoplast bewegen sich farblich von Reinweiß seidenmatt, Reinweiß glänzend und Alu bis zu Anthrazit und Schwarz matt. Damit fügen sie sich in unterschiedlichste Architekturstile und lassen sich hervorragend mit den Edelstahl-Ausführungen von Gira E2 kombinieren.

Alle E2 Farbvarianten


E2 wassergeschützt IP 44

Gira E2 ist ein Schalterprogramm zur Unterputz-Installation in trockenen Räumen gemäß IP 20. Die Funktionen Schalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel lassen sich jedoch auch in Feuchträumen und Außenbereichen mit Hilfe spezieller Dichtungssets wassergeschützt IP 44 verlegen.


Einfach, schnell und sauber wechseln.

Generell können Schalter, Steckdosen & Co. ganz einfach ausgetauscht werden. Sollten Sie bereits Rahmen aus einem Schalterprogramm des Gira System 55 installiert haben, ist es besonders leicht – denn alle Rahmen der Programme Gira Standard 55, E2, E3, Event, Esprit und Classix sind miteinander kompatibel. Einfach Rahmen austauschen – die vorhandenen Einsätze können weiterverwendet werden. So bekommt der Raum auf ganz einfache Weise neue Akzente in Farbe und Materialanmutung.

Farbvarianten

Neue Vielfalt

Das erweiterte Sortiment des Schalterprogramms Gira E2 ermöglicht es, Gebäude in einem durchgängigen Design auszustatten und gleichzeitig bei der Farbwahl und Wertigkeit zu variieren. Das Echtmaterial Edelstahl ist mit kühl-silbernem Seidenglanz nicht nur hoch ästhetisch, sondern auch rostfrei, witterungs- und hitzebeständig sowie von Natur aus antibakteriell. Die Ausführungen in bruchsicherem, UV-beständigen und pflegeleichtem Thermoplast bewegen sich farblich auf einer neutralen Grauskala von Reinweiß seidenmatt, Reinweiß glänzend und Alu bis zu Anthrazit und Schwarz matt. Damit fügen sie sich in unterschiedlichste Architekturstile und lassen sich hervorragend mit den Edelstahl-Ausführungen von Gira E2 kombinieren.

Gira E2 Edelstahl

Gira E2
Edelstahl

Gira E2 flacher Einbau Edelstahl

Gira E2 flacher Einbau
Edelstahl

Gira E2 Reinweiß glänzend

Gira E2
Reinweiß glänzend

Gira E2 flacher Einbau Reinweiß glänzend

Gira E2 flacher Einbau
Reinweiß glänzend

Gira E2 Reinweiß seidenmatt

Gira E2
Reinweiß seidenmatt

Gira E2 flacher Einbau Reinweiß seidenmatt

Gira E2 flacher Einbau
Reinweiß seidenmatt

Gira E2 Farbe Alu

Gira E2
Farbe Alu

Gira E2 flacher Einbau Farbe Alu

Gira E2 flacher Einbau
Farbe Alu

Gira E2 Anthrazit

Gira E2
Anthrazit

Gira E2 flacher Einbau Anthrazit

Gira E2 flacher Einbau
Anthrazit

Gira E2 Schwarz matt

Gira E2
Schwarz matt

Gira E2 flacher Einbau Schwarz matt

Gira E2 flacher Einbau
Schwarz matt

Technische Daten

Allgemein

Plattform:
System 55, dadurch Integration von über 300 Funktionen möglich
Installationsart:
Unterputz

Material

Thermoplast:
Bruchsicherer, UV-beständiger Kunststoff mit pflegeleichter Oberfläche
Edelstahl:
Hochwertiges Echtmaterial, widerstandsfähige Oberfläche mit kühl-silbernem Seidenglanz

Maße und Einbau Gira E2 flacher Einbau

Rahmen 1fach:
B 87,8 × H 87,8 × T 3,4 mm
Eckradius Thermoplast:
0,5 mm
Eckradius Edelstahl:
2,5 mm
Installation:
Montage in Hohlwänden mit Gira Gerätedosen bzw. im ­Mauerwerk in speziellen ­Geräte- und Unterputzdosen (Zubehör)

Gira E2 flacher Einbau Maße

Maße und Einbau Gira E2

Rahmen 1fach:
B 80,8 × H 80,8 × T 9,3 mm
Eckradius Thermoplast:
0,5 mm
Eckradius Edelstahl:
2,5 mm
Installation:
Montage in standardgemäßen Unterputz- oder Hohlwanddosen

Gira E2 Maße

Maße und Einbau Gira E2 Aufputz

Rahmen 1fach:
B 80,8 x H 80,8 x T 59,2 mm
Eckradius Thermoplast:
0,5 mm
Installation:
Montage Aufputz
Gira E2 Aufputz Abmessungen

Varianten

Gira E2 Reinweiß glänzend

Reinweiß glänzend

Gira E2 Reinweiß seidenmatt

Reinweiß seidenmatt

Gira E2 Reinweiß Farbe Alu

Farbe Alu

Gira E2 Anthrazit 1fach

Anthrazit

Gira E2 Edelstahl 1fach

Edelstahl

Gira E2 Schwarz matt

Schwarz matt


Abdeckrahmenvarianten E2

Gira E2 1-fach Rahmen

1fach

B 80,8 mm
H 80,8 mm
T 9,3 mm

Strichzeichnung Gira E2 2fach Rahmen

2fach

B 80,8 mm
H 151,9 mm
T 9,3 mm

Strichzeichnung Gira E2 2fach Rahmen ohne Mittelsteg

2fach
ohne Mittelsteg

B 80,8mm
H 151,9 mm
T 9,3 mm

Strichzeichnung Gira E2 3fach Rahmen

3fach

B 80,8 mm
H 223,4 mm
T 9,3 mm

Gira E2 4fach Rahmen

4fach

B 80,8mm
H 294,7 mm
T 9,3 mm

Gira E2 5fach Rahmen

5fach

B 80,8 mm
H 366,0 mm
T 9,3 mm


Abdeckrahmenvariante E2 nur in Thermoplast verfügbar

Gira E2 1,5 fach Rahmen

1,5fach

B 80,8 mm
H 121,4 mm
T 9,3 mm


Abdeckrahmenvarianten E2 flacher Einbau

Strichzeichnung Gira E2 1fach Rahmen

1fach

B 87,8 mm
H 87,8 mm
T 3,4 mm

Strichzeichnung Gira E2 2fach Rahmen

2fach

B 87,8 mm
H 158,9 mm
T 3,4 mm

Strichzeichnung Gira E2 2fach Rahmen ohne Mittelsteg

2fach
ohne Mittelsteg

B 87,8 mm
H 158,9 mm
T 3,4 mm

Strichzeichnung Gira E2 3fach Rahmen

3fach

B 87,8 mm
H 230,3 mm
T 3,4 mm

Gira E2 4fach Rahmen

4fach

B 87,8 mm
H 301,5 mm
T 3,4 mm


Abdeckrahmenvarianten E2 Aufputz

Strichzeichnung Gira E2 1fach Rahmen

1fach

B 80,8 mm
H 80,8 mm
T 59,2 mm

Strichzeichnung Gira E2 2fach Rahmen

2fach

B 80,8 mm
H 151,9 mm
T 59,2 mm

Strichzeichnung Gira E2 3fach Rahmen

3fach

B 80,8 mm
H 223,4 mm
T 59,2 mm

Funktionsbeispiele

Intelligente Funktionen für das Smart Home

Auf Basis des modularen Gira System 55 bietet das Schalterprogramm Gira E2 über 300 Funktionen für mehr Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Von smarten Einzellösungen, über Türkommunikation bis hin zur vernetzten Gebäudetechnik per KNX oder Funk lässt sich das eigene SmartHome zukunftssicher und in unterschiedlichen Ausbaustufen realisieren.

Mehr zum Gira System 55


Gira Sensotec LED

Sichere Orientierung im Dunkeln finden und bei Bedarf das Raumlicht mit einer Bewegung berührungslos einschalten: Diese Funktionen vereint der Gira Sensotec LED in einem Gerät. Der Gira Sensotec LED ist ein berührungsloser Schalter mit integriertem LED-Orientierungslicht. Bei erkannter Bewegung schaltet er das Orientierungslicht ein. Wird mehr Licht benötigt, kann der Nutzer die Beleuchtung ohne Berührung mit einer Bewegung in 5 cm Nähe einschalten.

Zum Gira Sensotec LED

Gira eNet Funk Wandsender

Gira eNet ist das bidirektionale Funksys­tem für die smarte Vernetzung der Gebäudetechnik: So lassen sich Licht, Jalousien und Szenen einfach per Funk steuern. Die batteriebetriebenen Gira Funk Wandsender können unabhängig von Netzanschlüssen ganz bequem genau dort platziert werden, wo Schalter oder Taster benötigt werden. Ob mit Schrauben an der Wand montiert oder bequem per Klebestreifen auf glatte Flächen aufgebracht. Zweifarbige LEDs zeigen den Status der Signalübertragung und des Aktors an.

Zum eNet Funk Wandsender

Gira Wohnungsstation Video AP Plus

Die Wohnungsstation Video AP Plus ist homogen in der Front: das 5,6 cm (2,2“) große TFT-Farbdisplay schließt bündig mit den kapazitiven Sensortasten des Bedienfelds ab. Eine leichte Berührung des jeweiligen Symbols genügt. Internrufe und Schalthandlungen können für mehr Bediensicherheit individuell mit Namen versehen werden. Die Freisprechfunktion bietet hohe Sprachqualität, auch wenn der Sprecher nicht unmittelbar am Mikrofon steht.

Zur Wohnungsstation Video AP Plus

Gira Tastsensor 3 Plus

Der Gira Tastsensor 3 Plus gewährleistet einen besonders hohen Komfort bei der Bedienung zahlreicher KNX Funktionen. Neben einem integrierten Temperatursensor zur Messung der lokalen Temperatur verfügt er über einen Regler für die direkte Raumtemperatursteuerung. Auf Wunsch kann auch ein externer Temperaturfühler angeschlossen werden. Das Grafik-Display stellt Temperaturwerte, Regler-Status und Meldungen aus dem KNX System übersichtlich dar.

Zum Tastsensor 3 Plus

Gira SCHUKO-Steckdose mit
LED-Orientierungsleuchte

Die Gira SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte besitzt eine eingelassene Lichtleiste, über die mit weiß leuchtender LED ein Lichtkorridor nach unten geworfen wird. So bietet sie eine indirekte Orientierungsbeleuchtung, die keine Blendung verursacht. Die Gira Steckdosen mit LED-Orientierungsleuchten verfügen zudem über einen Dämmerungssensor, der die Leuchte bei einsetzender Dunkelheit im Raum automatisch einschaltet und bei ausreichender Helligkeit wieder ausschaltet.

Zur SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte

Gira Unterputz-Radio RDS

Das Gira Unterputz-Radio RDS sitzt einfach in der Wand, so wie Lichtschalter und Steckdosen. Das vermeidet lästige Kabel und hält Arbeits- und Ablageflächen frei. Das Gira Unterputz-Radio RDS zeichnet sich durch einen reinen Klang aus und unterstützt die Verarbeitung von Stereosignalen. Mittels einer zusätzlich installierten Gira Dockingstation können externe Musikquellen über Bluetooth an das Gira Unterputz-Radio RDS angebunden werden.

Zum Unterputz-Radio RDS

Gira System 3000 Jalousie­uhr Display

Berührungssensitive Tasten und ein kostrastreiches, beleuchtetes Display machen die Bedienung der Gira System 3000 Jalousieuhr Display leicht wie nie zuvor. Neben der manuellen Bedienung kann zur Programmierung der Fahrzeiten die aktuelle Uhrzeit für alle sieben Tage übernommen werden. Alternativ kann eine individuelle Einstellung getrennt nach bestimmten Tagen über das Menü erfolgen. Die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch.

Zum System 3000 Jalousie­uhr Display

Gira Tastschalter wassergeschützt IP 44

Die Funktionen Schalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel lassen sich auch in Feuchträumen mit Hilfe ­spezieller Dichtungssets wassergeschützt IP 44 verlegen.

Gira E2 Aufputz Schalter in Reinweiß glänzend

Gira Aufputz Schalter

Hochwertige Ausstattung auch in der Nachrüstung: Sind beispielsweise im Keller oder in Industrie-Lofts in der Wand kein Leitungsgut oder Unterputzdosen vorverlegt, bieten sich Aufputzlösungen an. Die streng reduzierte Formgebung des
Schalterprogramms Gira E2 Aufputz ermöglicht hier beispielsweise für die Licht- oder Jalousiesteuerung ein anspruchsvolles, modernes Design.

Galerie

Gira-E2-Schwarz-matt-flach-Tastsensor

Gira E2 flacher Einbau, Schwarz matt,
Tastsensor 3 Komfort, 3fach

Gira E2 flacher Einbau, Reinweiß glanzend,
Wohnungsstation Video AP

Gira E2, Reinweiß glänzend,
Jalousie-Steuertaster Standard

Gira E2 flacher Einbau, Anthrazit,
Tastschalter

Gira E2, Farbe Alu,
Tastsensor 3 Komfort, 3fach

Gira E2 flacher Einbau, Edelstahl,
Tastschalter

Gira_E2_Schalterprogramm_Schwarz_matt

Gira E2, Schwarz matt
Tastschalter

Gira_E2_schwarz_matt_Schalterprogramm_Jalousieuhr

Gira E2, Schwarz matt
Jalousie- und Schaltuhr Display

Broschüre

Gira Schalterprogramme Broschüre

Infomaterial bestellen

Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder aus.

Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail Adresse.

Adresse

Datenschutz

Alle Angaben auf dieser Seite werden vertraulich behandelt. Ihre Angaben werden zur Übersendung von Produktinformationen der Gira Giersiepen GmbH & Co KG gespeichert und verarbeitet.

Vielen Dank für Ihr Interesse.

Ihr Auftrag wird umgehend bearbeitet.
Ihre Bearbeitungsnummer lautet:

Download

Montageanleitungen

Rahmen

Montage- und Pflegeanleitung.

PDF, 824,3 KB

Download


Bohrschablone für Aufputz-Gehäuse Gira Studio

Markierungen für Bohrlöcher.

Bestell-Nr 0211 130, 0211 135, 0061 053, 0061 055

PDF, 111,7 KB

Download


E2 Montageanweisung

Einbauanleitung für die flache Montage.

PDF, 222,0 KB

Download


E2 Gerätedose

Abmessungen der grauen E2 Gerätedose 1 - 4fach.

PDF, 176,6 KB

Download


E2 Unterputz-Dose

Abmessungen der roten E2 Unterputz-Dose 1 - 4fach.

PDF, 119,2 KB

Download

Produktinformation

Steckbriefe zu Schalterprogrammen

Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.

Bestell-Nr

PDF, 5,8 MB

Download

Broschüren

Gira Schalterdesign & Funktion

Gira Schalterprogramme, System 55 und Funktionsvielfalt

Bestell-Nr 18125 10

PDF, 4,5 MB

Download

Features Varianten Technische Daten Funktionsbeispiele Galerie Broschüre Download

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.