Gira Sonnen-/Dämmerungssensor

Der Sonnen-/Dämmerungssensor wird an der Fensterscheibe befestigt. Er misst die Lichtintensität und fährt z.B. bei zu starker Sonne die Jalousie nach unten. Wie weit nach unten, hängt von der Position des Sensors auf der Fensterscheibe ab. Bei normalem Tageslicht bewegt sich die Jalousie wieder nach oben. Außerdem sorgt der Sensor dafür, dass die Jalousie herunterfährt, sobald es draußen dunkel wird.


Technische Daten

Temperaturbereich
-30 °C bis +70 °C
Schutzart
IP 54
Anzahl
max. 1 Stück

Download

Bedienungsanleitungen

Sonnen-/Dämmerungssensor für außen

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 1117 00

PDF, 296,5 KB

Download


Sonnen-/ Dämmerungssensor, Glasbruchsensor, Adapter

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 0930 00, 0931 00, 0934 00

PDF, 90,1 KB

Download


Dämmerungs-/ Helligkeits-/ Temperatursensor

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 0572 00, 0576 00, 0577 00

PDF, 129,4 KB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Energiemanagement

Bestell-Nr 19162 10

PDF, 1,6 MB

Download

Zum Anfang Download

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Einige von ihnen sind essenziell, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie Cookies zur statistischen Auswertung ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.