Gira Sicherheitssystem Alarm Connect

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Alarmzentrale

Alarmzentrale Connect

  • Saubere Installation durch kabellose Verbindung der Systemkomponenten

  • Komfortabel steuerbar über Internet, Gira S1 und Gira Smart Home App

  • Erlaubt den Fernzugriff mit geschütztem Datenverkehr z.B. von einer App aus

  • Kommuniziert intern mit angeschlossenen
    Systemgeräten

  • Bis zu 64 Melder anschließbar, für die Bereiche Einbruch-, Glasbruch-, Bewegungs- und Notfallmelder

  • Alarmfunktionen für Einbruch, Sabotage, Feuer, Panik, Aktivitäts- und Technikmeldungen
  • Leitet Alarme zu angeschlossenen Systemgeräten, wie z. B. einer Sirene und / oder zu Diensten, wie Fernalarmierungn eines Wachdienstes
  • Überwacht die störungsfreie Funktion der angeschlossenen Systemgeräte
  • Integriertes analoges Telefonwählgerät
  • Integrierter Sabotageschutz
  • Sicherheitsklasse: 2
  • Spannungsversorgung:
    extern: AC 230 V, 50/60 Hz
    intern (Akku): DC 16 V, 2,5 A
  • Abmessungen in mm: B 285, H 170, T 30
  • Reinweiß glänzend
  • Best.-Nr. 5201 00

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Bedieneinheit

Funk Bedieneinheit

  • Alarme und Statusmeldungen anzeigen und quittieren
  • Status des Sicherungsbereichs ändern, z. B. „Extern Scharf“
  • Manuell Alarm, z. B. Panikalarm, durch Codeeingabe auslösen
  • Integrierter Sabotageschutz
  • Sicherheitsklasse: 2
  • Spannungsversorgung:
    - extern: DC 12 V
    - intern (Batterie): 4 x CR123A
  • Abmessungen in mm: B 95, H 170, T 10
  • Reinweiß glänzend (Best.-Nr. 5212 16)

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Außensirene

Funk Außensirene

  • Zur visuellen und akustischen Alarmierung im Außenbereich
  • 2facher, integrierter Sabotageschutz
  • Signalton: Lautstärke: ca. 110 dBA
  • Sicherheitsklasse: 2
  • Spannungsversorgung:
    - extern (optional): DC 12 V
    - intern (Batterie):
  • 6 x Typ AA Lithium
  • Abmessungen in mm:
  • Gehäusemaß: B 200, H 200, T 60
  • Reinweiß glänzend (Best.-Nr. 5216 16)
  • Anthrazit (Best.-Nr. 5261 110)

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Funk Innensirene

Funk Innensirene

  • Zur akustischen Alarmierung im Innenbereich
  • Integrierter Sabotageschutz
  • Signalton: Lautstärke: ca. 90 dBA
  • Spannungsversorgung: DC 12 V
  • Batterie: 1 x CR123A
  • Abmessungen in mm: B 126, H 55, T 13
  • Reinweiß glänzend (Best.-Nr. 5231 03)
  • Kann in die Schalterprogramme des System 55 integriert werden

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect G1

Gira G1

  • Bedienung über ein gestenfähiges Multitouchdisplay
  • Anbindung und Kommunikation ist variantenabhängig über LAN oder WLAN
  • Integrierter Lautsprecher
  • Integriertes Mikrofon mit Echokompensation
  • Einsatzmöglichkeiten und Kombinationen im Zusammenhang mit dem Gira Sicherheitssystem Alarm Connect:
    - Anzeige- und Bediengerät für Alarmzentrale Connect
    - Wohnungsstation Video (mit TKS-IP-Gateway)
    - Wetterprognose
    - Gira X1-Client
  • Display:
    - Typ: TFT
    - Größe: 15,3 cm (6")
  • Spannungsversorgung:
    - PoE-Leistungsklasse 0: DC 48 V PoE
    - 230 V: AC 230 V, 50/60 Hz
    - 24 V: AC/DC 10 bis 31 V
  • Abmessungen in mm: B 97, H 168, T 15
  • Gira G1 PoE
    - Glas Schwarz (Best.-Nr. 2069 05)
    - Glas Weiß (Best.-Nr. 2069 12)
  • Gira G1 230 V
    - Glas Schwarz (Best.-Nr. 2067 05)
    - Glas Weiß (Best.-Nr. 2067 12)
  • Gira G1 24 V
    - Glas Schwarz (Best.-Nr. 2077 05)
    - Glas Weiß (Best.-Nr. 2077 12)

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Handsender

Funk Handsender

  • Der Funk Handsender bietet diese Bedienmöglichkeiten für einen Sicherungsbereich:
    - „Extern scharf“ schalten
    - „Intern scharf“ schalten
    - „Unscharf“ schalten
    - „Panikalarm“ auslösen
  • Sicherheitsklasse: 2
  • Spannungsversorgung: Batterie: 1 x CR2032
  • Abmessungen in mm: B 20, H 35, T 5
  • Schwarz (Best.-Nr. 5217 00)

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Magnetkontakt

Funk Magnetkontakt

  • Der Funk Magnetkontakt überwacht mit integrierten Reedkontakten drahtlos Türen und Fenster auf Öffnung und Verschluss
  • Das schmale Design ermöglicht eine Montage auch an engen Stellen im Tür- und Fensterbereich
  • Integrierter Sabotagekontakt
  • Sicherheitsklasse: 2
  • Spannungsversorgung: Batterie: 2 x CR2032
  • Abmessungen in mm:
    - Sender: B 30, H 100, T 15
    - Magnet: B 11, H 35, T 11
  • Reinweiß glänzend (Best.-Nr. 5241 16)

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Bewegungsmelder

Funk Bewegungsmelder

  • Bewegungserkennung durch Infrarotstrahlen
  • Integrierter Sabotageschutz
  • Sicherheitsklasse: 2
  • Spannungsversorgung: Batterie: 1 x CR123A
  • Abmessungen in mm: B 55, H 55, T 40
  • Reinweiß glänzend (Best.-Nr. 5207 16)

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Glasbruchmelder

Funk Glasbruchmelder Aufputz

  • Der Funk Glasbruchmelder dient zur drahtlosen Überwachung von Fenstern und Glastüren
  • Das Gerät wertet das Geräusch und den Schalldruck einer berstenden Glasscheibe aus
  • Integrierter Sabotageschutz
  • Sicherheitsklasse: 2
  • Spannungsversorgung: Batterie: 1 x CR123A
  • Abmessungen in mm: B 55, H 55, T 40
  • Reinweiß glänzend (Best.-Nr. 5223 16)

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Glasbruchmelder Unterputz

Funk Glasbruchmelder Unterputz

  • Der Funk Glasbruchmelder dient zur drahtlosen Überwachung von Fenstern und Glastüren
  • Das Gerät wertet das Geräusch und den Schalldruck einer berstenden Glasscheibe aus
  • Integrierter Sabotageschutz
  • Sicherheitsklasse: 2
  • Spannungsversorgung: Batterie: 1 x CR123A
  • Abmessungen in mm: B 55, H 55, T 40
  • Reinweiß glänzend (Best.-Nr. 5222 03)
  •  
  • Kann in die Schalterprogramme
  • des System 55 integriert werden

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Technikkontakt

Funk Technikkontakt

  • An den Funk Technikkontakt können drahtgebundene Sensoren oder Geräte mit entsprechenden Schnittstellen angeschlossen werden
  • Integrierter Sabotagekontakt
  • Spannungsversorgung: Batterie: 2 x CR2032
  • Abmessungen in mm:
    Gehäusemaß: B 30, H 100, T 15
  • Reinweiß glänzend (Best.-Nr. 5246 16)

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect IO Modul

Funk I/O-Modul

  • Dient dem Empfang und der Weiterleitung von drahtgebundenen Signalen
  • An vier Eingänge und Ausgänge können drahtgebundene Komponenten (z. B. verdrahteter Magnetkontakt am Eingang und Sirene am Ausgang) angeschlossen werden
  • Integrierter Sabotagekontakt
  • Sicherheitsklasse: 2
  • Spannungsversorgung:
    - extern: AC 230 V, 50/60 Hz
    - intern (Batterie): 1 x CR123A
  • Abmessungen in mm: B 100, H 170, T 40
  • Reinweiß glänzend (Best.-Nr. 5251 16)

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Funk Repeater

Funk Repeater

  • Vergrößert die Reichweite und damit den Arbeitsbereich des Gira Sicherheitssystems Alarm Connect
  • Empfängt die Funksignale der Melder und leitet diese an die Alarmzentrale Connect weiter
  • Damit lassen sich auch solche Projekte projektieren, die aufgrund ihrer Ausdehnung nur schwierig oder gar nicht zu realisieren wären
  • Sicherheitsklasse: 2
  • Spannungsversorgung:
    - extern: AC 230 V, 50/60 Hz
    - intern (Batterie): 1 x CR123A
  • Abmessungen in mm: B 100, H 170, T 40
  • Reinweiß glänzend (Best.-Nr. 5232 16)
  •  

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect GSM Modul

GSM-Modul (Zusatzmodul Alarmzentrale Connect)

  • GSM-Modul zur Aufnahme einer SIM-Karte für die Alarmzentrale
  • Zur Fernalarmierung per SMS, Telefon oder Wachschutz über GSM
  • Eine SIM-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten
  • Abmessungen in mm: H 32,5, B 63,5, T 7,8
  • Best.-Nr. 5204 00

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Türmodul

Türmodul

  • Ermöglicht die Scharfschaltung „Extern Scharf“ über einen angeschlossenen Schlüsselschalter in Kombination mit Sperrelement und Riegelschaltkontakt
  • Spannungsversorgung: extern: DC 12 V
  • Best.-Nr. 5216 00

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Spannungsversorgung

Spannungsversorgung DC 12 V Unterputz

  • Sicherheitsklasse: 2
  • Spannungsversorgung: extern: AC 230 V, 50/60 Hz
  • Best.-Nr. 5219 00

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Riegelschaltkontakt

Riegelschaltkontakt VdS

  • Elektromechanischer Kontakt zur Verschlussüberwachung von Türen
  • Kontakt wird unzugänglich in das Schließblech des Türrahmens eingelassen und beim Verschließen der Tür durch den Schlossriegel betätigt
  • Schaltpunkt des Riegelschaltkontakts kann funktionsgerecht angepasst werden
  • Mit Schalthebelverlängerung zur Anpassung an größere Riegelausschnitte oder spezielle Riegelformen
  • Spannungsversorgung: max. DC 30 V
  • Abmessungen in mm: B 11, H 40, T 22
  • Best.-Nr. 0924 00

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Motorisches Sperrelement

Motorisches Sperrelement

  • Wird zusammen mit dem Riegelschaltkontakt zum mechanischen Versperren von Türen eingesetzt
  • Verhindert ein unbeabsichtigtes Betreten von scharf geschalteten Sicherheitsbereichen in Verbindung mit der Gira Alarmzentrale Connect
  • Kaskadierbar zum Versperren mehrerer Türen.
  • Ist Teil einer Schalteinrichtung zur Erfüllung der Zwangsläufigkeit
  • Ausstattungsmerkmale:
    - Stabiler Aufbau aus Kunststoff und Edelstahl.
    - Elektrische und mechanische Notöffnungsmöglichkeit bei Ausfall des Sperrelements
    - Geräuscharm
    - Geringe Ruhestromaufnahme
    - Integrierter Magnetkontakt
    - Rückmeldemöglichkeit der Bolzenposition
    - Ansteuermöglichkeit mit statischen oder dynamischen Signalen
    - Einfacher Einbau in den Türrahmen
  • Betriebsspannung: DC 7 bis 15 V
  • Abmessungen in mm:
    - Gehäuse: B 20, H 135, T 28
    - Edelstahlstulp: B Ø 22, H 175, T 2
    - Gegenstück 1: B 16, H 19
    - Gegenstück 2: B 20, H 22
    - Magnet: B 8, H 10
  • Best.-Nr. 0939 00

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Schlüsselschalter

Schlüsselschalter/VdS

  • Zum Scharf- und Unscharfschalten von Alarmzentralen
  • Drahtgebunden
  • Abgedichtetes Gehäuse für Innen- und Außeneinsatz
  • Wahlweise Dauer- oder Impulskontakt
  • Zwei frei beschaltbare LED-Anzeigen
  • Summer zur Quittierungs- oder Verweigerungsanzeige
  • Abreiß- und Abhebekontakt zur Sabotagesicherung
  • Frontbohrschutz
  • Betriebsspannung: DC 9 bis 15 V
  • Nennspannung: DC 12 V
  • Abmessungen in mm:
    - Aufputz-Gehäuse: B 79, H 113, T 54
    - Unterputz-Frontplatte: B 10,1 H 135, T 3
    - Unterputz-Gehäuse: B 79, H 113, T 54
  • Aufputz (Best.-Nr. 0134 00)
  • Unterputz (Best.-Nr. 0135 00)

Sicherheitssystem Alarm Connect

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen