Gira Sicherheitssystem Alarm Connect

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Anwendungsbeispiele Header

Vielseitigkeit ist inklusive

Das Gira Sicherheitssystem kann individuell konfiguriert werden und eignet sich für die unterschiedlichsten Objekte und Raumsituationen. Die Komponenten überzeugen dabei zusätzlich mit hochwertiger Optik.

Jetzt Bildmaterial herunterladen

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Anwendungsbeispiele Alarmzentrale

Die Alarmzentrale Connect überwacht die störungsfreie Funktion aller angeschlossenen Systemgeräte. Dazu zählen Einbruch-, Glasbruch- und Bewegungsmelder , Alarmfunktionen für Einbruch, Sabotage, Feuer und Panik sowie Aktivitäts- und Technikmeldungen. Durch die kabellose Verbindung der Systemkomponenten verläuft auch hier die Installation problemlos und sauber. Die komfortable Steuerung erfolgt über die Funk Bedieneinheit, den Gira G oder die Gira Smart Home App.

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Anwendungsbeispiele Melder

Bis zu 48 Melder lassen sich ins System integrieren, z. B. Einbruch-, Glasbruch-, Rauchwarn- oder Bewegungsmelder . Ihr zurückhaltendes Design fügt sich dabei perfekt in jedes Wohnambiente ein.

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Anwendungsbeispiele Funk Bedieneinheit

Die Funk Bedieneinheit ist die Schnittstelle zwischen dem Gira Sicherheitssystem und dem Benutzer. Über sie lassen sich Alarme und Statusmeldungen anzeigen und quittieren, aber auch der Status des Sicherungsbereichs ändern.

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Anwendungsbeispiele Funk Bewegungsmelder

Der Gira Funk Bewegungsmelder mit integriertem Sabotageschutz erkennt durch Infrarotstrahlen Bewegungen besonders sicher.

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Anwendungsbeispiele Funk Magnetkontakt

Die Gira Funk Magnetkontakte überwachen drahtlos Türen und Fenster auf Öffnung und Verschluss. Ein integrierter Sabotagekontakt sorgt für noch mehr Sicherheit. Außerdem ermöglicht die schmale Gestaltung auch an engen Stellen eine einfache Montage.

Gira Sicherheitssystem Alarm Connect Anwendungsbeispiele Außensirene

Sobald ein Melder ausgelöst wird, leitet die Alarmzentrale Connect den Alarm je nach Konfiguration direkt an die Sirenen, das Festnetz- oder Mobiltelefon bzw. den Wachdienst weiter.

Sicherheitssystem Alarm Connect

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen