Als Anbieter intelligenter Gebäudesystemtechnik verfügt Gira über eine große Bandbreite an Produkten, die in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Wohnanlagen oder Arztpraxen Verwendung finden. Ob Steckdosen für die Sicherheitsversorgung, LED-Orientierungsleuchten oder intelligente Lösungen zur Steuerung von Licht, Jalousien und Heizung: Alle Funktionen können gemeinsam mit den Komponenten des Gira Rufsystems 834 Plus im gleichen Schalterprogramm installiert werden.
Gira bietet ein großes Sortiment an Steckdosen für die speziellen Anforderungen der Elektroinstallation in Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Wohnanlagen. Farblich gekennzeichnete Steckdosen für Sonderstromkreise (SV = Grün, ZSV = Orange, WSV = Rot) stehen in verschiedenen Ausführungen zur Auswahl, z. B. mit Beschriftungsfeld, einem um 30° gedrehten Einsatz oder mit Klappdeckel.
Die Potentialausgleich-Dose wird speziell an medizin- und labortechnische Geräte angeschlossen und bringt diese mit fremden, leitfähigen Teilen auf ein gleiches oder annähernd gleiches Potential. Sie entspricht den Anforderungen der DIN 42801.
Für eine barrierefreie Elektroinstallation bietet Gira verschiedene Wippschalter und taster mit abtastbarer Symbolik oder Beschriftungs-feldern. Auf Wunsch können sie mit einem Akustik-Element ausgestattet werden, das bei Betätigung ein Tonsignal erzeugt.
Gira bietet ein großes Sortiment an LED-Signal- und Orientierungs-leuchten, die individuell beschriftet oder mit Piktogrammen versehen werden können.
Für Bereiche, in denen die Elektroinstallation besonders gekennzeichnet werden muss, stehen im Schalterprogramm Gira E2 Rahmen mit sprühnebelgeschütztem Beschriftungsfeld zur Auswahl.
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.