Der Ruftaster Plus ist mit einer roten Taste ausgestattet. Sie dient zur Rufauslösung und enthält eine rote LED als Finde- bzw. Beruhigungslicht. Neben der einfachen Ausführung gibt es den Ruftaster Plus auch mit Diagnostikbuchse und/oder Nebensteckkontakt. An die 4-polige Diagnostikbuchse (RJ11) wird ein medizinisch-technisches Gerät angeschlossen. Tritt dann z.B. eine Funktionsstörung am angeschlossenen Gerät auf, generiert sich durch das Auslösen eines potentialfreien Kontaktes ein Diagnostikruf. Der Nebensteckkontakt ist mit einer 8-poligen Steckbuchse (RJ45) ausgestattet, mit der am Patientenbett bewegliche Rufgeräte wie Patientenhandgeräte mit Sprachfunktion, Birntaster, Funksets oder andere Bediengeräte angeschlossen werden können.
Der Anschluss des Ruftasters erfolgt über den Zimmerbus an ein Zimmerterminal oder Zimmermodul. Beim Anschluss an ein Zimmer-modul sind keine Sprachfunktionen möglich. Die Varianten der Ruftaster Plus im Überblick:
Die Montage erfolgt in einer Unterputzdose.
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.