Gira Flur-Displays Plus

Die Flur-Displays Plus sind doppelseitig für die Deckenbefestigung oder einseitig für die Befestigung an der Wand erhältlich. Beide Geräte verfügen über ein 13- bis 15-stelliges LED-Display. Darin dient eine rote bzw. grüne, 58 mm hohe 5x8-Punkt-Matrix zur Klartextanzeige von Rufinformationen.

Die Displays verfügen über eine kontrasterhöhende, entspiegelte Frontscheibe, eine integrierte Helligkeitssteuerung und über eine Ruf- und Uhrzeitanzeige. Diese beiden Ausführungen sind erhältlich:

  • Flur-Display zur Wandbefestigung

  • Flur-Display doppelseitig zur Deckenbefestigung

Funktionen im Überblick

  • Kontrasterhöhende, entspiegelte Frontscheibe

  • Integrierte Helligkeitssteuerung

  • 13 bis 15-stelliges LED-Display mit 5x8-Punkt-Matrix
 zur Ruf- und Uhrzeitanzeige gemäß Konfiguration

  • Spannungsversorgung gemäß projektbezogener Bauausführung

  • Schnittstelleneinheit

  • Halterung zur Wandbefestigung oder zur Befestigung an der Decke (Höhe individuell einstellbar)

Abmessungen

L x T x H

650 x 65 x 98 mm

Material

Aluminiumgehäuse (lackiert), Weiß, ähnlich RAL 9010

Broschüren
Gira Rufsysteme und Notrufsets

Kostenlos bestellen/downloaden

Flur

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen