Gira Stromstoßrelais

Innerhalb des Gira Rufsystems 834 werden 1- und 2-polige Stromstoß-relais eingesetzt. Das 1-polige Stromstoßrelais wird benötigt, um das Raumlicht zu schalten, das über die Lichttaste ausgelöst wird. Das 2-polige Stromstoßrelais steuert zwei unterschiedliche Lichtquellen, wie z.B. Raumlicht und Leselicht.

Beide Relais können in eine Unterputz-Schalterdoppeldose oder in eine medizinische Versorgungseinheit eingebaut werden. Diese Varianten sind erhältlich:

  • Stromstoßrelais 1-polig
  • Stromstoßrelais 2-polig

Technische Daten

Abmessungen

L x B x H: 85 x 42 x 32 mm

Betriebsspannung

150-250 V AC, 50 Hz

Nennschaltleistung

6 A / 250 V AC

Broschüren
Gira Rufsysteme und Notrufsets

Kostenlos bestellen/downloaden

Systemgeräte

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen