Die Zimmersignalleuchten sind im Flur oberhalb der Zimmertüren angebracht und dienen zur Anzeige der Informationen, die von einem Zimmermodul mit Ruf- und Anwesenheitstaster oder von einem Zimmer- bzw. Dienstzimmerterminal übermittelt werden. Jede Farbe hat dabei nach der DIN VDE 0834 ihre eigene Bedeutung: Die rote und grüne Anzeige sind für den Notruf, die rote und weiße Anzeige für den WC-Ruf. Die grüne Anzeige markiert außerdem die Anwesenheit 1 und die gelbe Anzeige die Anwesenheit 2. Die Zimmersignalleuchten sind in neun verschiedenen Ausführungen erhältlich:
Der 51 x 51 mm große Schriftträger lässt sich problemlos auswechseln. Dazu wird die transparente Abdeckung abgezogen und die Einlage ausgetauscht. Beschriftungsbögen sind bei Gira im DIN-A4-Format erhältlich und in der Materialstärke optimal an das Namensschild/ Türschild angepasst. Wellen im Papier werden so vermieden. Die Beschriftungsbögen können auf den handelsüblichen Schwarzweiß- oder Farbdruckern ausgegeben werden.
Die Montage erfolgt in einer Unterputzdose.
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.