Gira Netzteil für das Rufmodul Funk

Das Netzteil stellt die nötige 12-V-Spannung für das Rufmodul Funk bereit. Optional lassen sich auch die Zug- und Abstelltaster Funk über das Netzteil mit Strom versorgen.

Mehr zum Gira Notrufset Funk

Minimaler Verkabelungsaufwand

Das Netzteil für das Rufmodul Funk kann einfach in einer bestehenden Schalter- oder Steckdose an die 230-V-Stromleitung angeschlossen werden.

Technische Daten

Betriebstemperatur

+5 ºC bis 40 ºC

Lagerungstemperatur

-25 ºC bis 70 ºC

Sendefrequenz

868,35 MHz

Reichweite

100 m (Freifeld)

Höhe

ca. 24 mm

Eingangsspannung (PRI)

100 V bis 240 V~, 50 - 60 Hz, 170 mA

Ausgangsspannung (SEC)

12 V DC

Ausgangsstrom

1 A

Zulassung EU

EN 60950, EN 60335

Schutzart

IP X1

Umgebungstemperatur

-25 ºC bis +50 ºC

Pflege

Keine Lösungsmittel verwenden!

Sortiment

Zugtaster Funk

Der Zugtaster Funk dient zur Rufauslösung in Bad oder WC und ist über eine lange Zugschnur auch vom Boden aus erreichbar.

Rufmodul Funk

Das Rufmodul Funk signalisiert über eine Signalleuchte und einen integrierten Summer, dass eine Person Hilfe benötigt.

Abstelltaster Funk

Der Abstelltaster Funk dient zum Abstellen aktiver Rufe und wird im selben Raum wie der Zugtaster Funk installiert.

Systemübersicht

Mit dem Gira Notrufset Funk lassen sich Sanitärbereiche ganz einfach behindertengerecht nachrüsten.

Broschüren
Gira Rufsysteme und Notrufsets

Kostenlos bestellen/downloaden

Notrufset Funk

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen