Gira KNX Jalousieaktor 1fach

Gira KNX Jalousieaktor 1fach

Der Gira KNX Jalousieaktor 1fach verfügt über 3 Binäreingänge, mit denen sich im Auslieferungszustand die angeschlossene Jalousie, Rolllade, Markise oder Lüftungsklappe steuern lassen. Der Anschluss der Ausgänge erfolgt über eine flexible, ca. 20 Zentimeter lange Leitung. Der Anschluss der Binäreingänge und des KNX erfolgt über eine 6-adrige, ca. 30 Zentimeter lange Anschlussleitung. 

Die Anschlussleitung für die Binäreingänge kann auf maximal 5 Meter verlängert werden. Die Montage erfolgt in einer Schalterdose (Empfehlung Elektronikdose der Firma Kaiser).

Jalousieausgang

  • Betriebsart parametrierbar für Jalousien, Rollläden, Markisen oder Lüftungsklappen
  • Separat parametrierbare Behangfahrzeiten mit Fahrzeitverlängerung für Fahrten in die obere Endlage
  • Rückmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition. Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktionen
  • Zuordnungen auf bis zu 5 verschiedene Sicherheitsfunktionen (3 Windalarme, 1 Regenalarm, 1 Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung
  • Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang- oder Lamellenpositionen aktivierbar
  • Einbindung in komplexe Beschattungssteuerungen, wahlweise mit Heizen/Kühlen-Automatik und Präsenzfunktion
  • Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar
  • Rückmeldungen nach Busspannungswiederkehr verzögerbar
  • Zwangsstellungsfunktion für jeden Jalousieausgang realisierbar
  • Einbeziehung in Szenen möglich, max. 8 interne Szenen je Kanal sind parametrierbar
  • Speicherfunktion für Lichtszenen

Eingänge

  • Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber zu den Eingängen
  • Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingänge
  • Verhalten bei Busspannungswiederkehr für jeden Eingang separat parametrierbar
  • Telegrammratenbegrenzung
  • Funktion Schalten: für jeden Eingang sind zwei unabhängige Schaltobjekte vorhanden und einzeln freischaltbar, der Befehl ist bei steigender und fallender Flanke unabhängig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion)
  • Funktion Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung, Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar, Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden ist möglich
  • Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM), Bedienkonzept parametrierbar (Step - Move - Step bzw. Move - Step), Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar, Lamellenverstellzeit einstellbar
  • Funktion Wertgeber und Lichtszenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar, Wertverstellung bei Taster über langen Tastendruck für Wertgeber möglich, Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion auch Speicherung der Szene ohne vorherigen Abruf möglich

Technische Daten

Nennspannung

AC 230 V, 50/60 Hz

Jalousieausgang

Schaltstrom 3 A / AC 1
Motoren 600 VA

Anzahl der Eingänge

3

Temperaturbereich

-5 °C bis +45 °C

Schutzart

IP 20

Abmessungen

L x B x H 51 x 48 x 28 mm

Installation

Elektronikdose
Kaiser Best.-Nr. 1068-02
Kaiser Best.-Nr. 9062-94
(winddicht)
Kaiser Best.-Nr. 9062-74
(halogenfrei)

VDE-Zulassung gemäß

EN 60669-1, EN 60669-2-1,
EN 50428

Schnittstellen

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen