Der Gira KNX Universal-Dimmaktor 50-210 W/VA dient zum Schalten und Dimmen von Leuchtmitteln und ist mit zwei Binäreingängen zur Montage in die Schalterdose (Empfehlung Elektronikdose der Firma Kaiser) ausgestattet. An die zwei Binäreingänge lassen sich potenzialfreie Kontakte anschließen, beide Eingänge können dabei unabhängig voneinander verschiedene Funktionen ausführen oder gesperrt werden. Werkseitig sind die Eingänge dem Dimmaktor zugeordnet, so dass eine Bedienung ohne Programmierung möglich ist.
Der Anschluss an die 230-V-Stromversorgung erfolgt über eine flexible, rund 20 Zentimeter lange Leitung. Der Anschluss der Binäreingänge und des KNX erfolgt über eine 6-adrige ca. 30 Zentimeter lange Anschlussleitung. Die Anschlussleitung für die Binäreingänge kann auf maximal 5 Meter verlängert werden.
AC 230 V, 50/60 Hz
50 bis 210 W ohmsche Last
50 bis 210-W-Glühlampen
50 bis 210-W-HV-Halogen
50 bis 210 W-NV-Halogen
Gira Tronic-Trafo,
50 bis 210 VA NV-Halogen
gewickeltem Trafo
2
IP 20
L x B x H 51 x 48 x 28 mm
Elektronikdose
Kaiser Best.-Nr. 1068-02
Kaiser Best.-Nr. 9062-94
(Winddicht)
Kaiser Best.-Nr. 9062-74
(halogenfrei)
EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.
Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.