Gira S1

Gira-S1-rot_900x480

Sicherer Fernzugriff auf das Smart Home

Von unterwegs das Licht ausschalten, Kamerabilder überprüfen, die Heizung einschalten, Jalousien schließen – und das alles mit dem guten Gefühl, dass kein Unbefugter Zugriff auf die Kommunikation hat: Der Gira S1 ermöglicht Anwendern, sich von unterwegs aus unkompliziert und absolut sicher mit ihrem KNX Smart Home zu verbinden – denn die Kommunikation ist verschlüsselt. Einfach die Gira Smart Home App oder die Gira HomeServer App starten – den Rest erledigt der Gira S1 in Kooperation mit dem Gira Geräteportal. Es ist kein umständliches Aktivieren von VPN oder speziellen Einrichtungen im Router mehr notwendig.

Jetzt den Gira S1 im Geräteportal registrieren!

Mehr Informationen über den Gira S1 im Onlinekatalog

Features:

  • Sicherer Fernzugriff durch Verschlüsselung

  • Sicherer Fernzugriff über die Gira Smart Home App sowie über die HomeServer App

  • Wichtige Meldungen direkt auf das Smartphone

  • Sichere und einfache Fernwartung

  • Fernwartung und Fernbedienung des Gira X1 und Gira HomeSever

  • Fernwartung des KNX-Systems

  • Fernwartung und Fernbedienung des Gira Sicherheitssystems Alarm Connect
  • Fernwartung der Gira Türkommunikation über die Gira TKS-IP-Datenschnittstelle
  • Sehr schnelle Einrichtung

  • Unabhängigkeit von Internetprovider

  • Funktioniert auch bei IPv6-Anschlüssen (z.B unitymedia)

  • Keine Router-Einstellungen notwendig

  • Einrichtung ist plan- und kalkulierbar

  • Einhaltung deutscher Datenschutzstandards

  • Datenlogger, um KNX-Telegramme aufzuzeichnen

Sicherer Fernzugriff durch Verschlüsselung & deutsche Datenschutzstandards

Am Fernzugriffssymbol in der Statusleiste der App erkennt der Anwender, dass ein sicherer Fernzugriff besteht. Der Server für das Gira Geräteportal steht in Deutschland und unterliegt dem deutschen Datenrecht. So ist sichergestellt, dass deutsche Datenschutzstandards gewahrt sind.

Darüber hinaus ist der Gira S1 vom VDE-Institut mit dem Zertifikat „Smart Home – Informationssicherheit geprüft" ausgezeichnet.


Gira S1 mit VPN

Dank des Gira S1 ist eine unkomplizierte und zuverlässige Anwendung des KNX Smart Home von untergwegs möglich. Über den VPN-Zugang bietet Gira einen zusätzlichen und sicheren Fernzugriff auf die Kundenanlage an. Es ermöglicht auch die Fernwartung von Telefonanlagen, Kamerasystemen, Netzwerken und mehr.

  • Sichere Fernwartung für KNX-Anlagen & beliebige andere Systeme.
  • Einfache, schnelle und stressfreie Einrichtung
    eines VPN-Zugangs zu einem Heimnetzwerk.
  • Zusätzlicher und sicherer Verbindungsweg in
    die Kundenanlage.
  • Gira HomeServer direkt über den Gira S1 an den
    KNX Bus anbinden. Eine separate Schnittstelle für die Busanbindung wird gespart.
  • Versenden von Push Notifications an die
    Gira Smart Home App.
  • Volle Unterstützung von KNX Secure, inklusive Secure-Tunnelingverbindung zwischen Gira HomeServer und Gira S1.

Wichtige Ereignisse direkt auf das Smartphone

Der Rauchmelder löst aus, jemand hat an der Tür geklingelt – und man selbst ist gerade ganz woanders: Gut zu wissen, dass das Smart Home über wichtige Ereignisse informiert. Der Gira S1 ermöglicht das kostenlose Versenden von E‐Mails inkl. Anhang wie Kamerabilder. Zudem wird der Nachrichtenversand per SMS und Sprachnachricht unterstützt (kostenpflichtig).


Die perfekte Kombination

Der Gira S1 lässt sich ideal zusammen mit dem Gira X1, dem Gira HomeServer und der Gira Türkommunikationsanlage einsetzen. Die Funktionen Fernwartung und Fernbedienung per App sind bei diesen Produkten optimal integriert. Zudem ermöglicht der Gira S1 den sicheren Fernzugriff auf alle webbasierten Visualisierungen.


Fernwartung mit Einlasskontrolle

Über den Gira S1 kann das Smart Home auch ganz einfach aus der Ferne gewartet werden. Der Anwender hat es in der Hand, wer wann Zugriff auf sein Smart Home hat. Per App oder über einen Tastsensor können gezielt Freigaben erteilt werden.


Hilfe bei der Fehlersuche benötigt?

Der Gira S1 ist ab der Firmware-Version 5.0 in der Lage, KNX Telegramme aufzuzeichnen und somit wichtige Informationen für die Fehlersuche zu sammeln. Diese können ebenfalls aus der Ferne sicher abgerufen werden.

Gira S1 Funktionsweise

Systemgrafik Gira S1

Der Gira S1 wird per Ethernet an das Heimnetzwerk angeschlossen. Ist eine Internetverbindung vorhanden, verbindet sich der Gira S1 automatisch mit dem Gira Geräteportal. Die Kommunikation zwischen dem Gira S1 und dem Geräteportal ist verschlüsselt und mit digitalen Zertifikaten gesichert. Auch das Smartphone bzw. der Gira Projekt Assistent oder die Gira HomeServer Experten-Software in Verbindung mit dem Gira S1 Windows Client verbindet sich automatisch mit dem Gira Portal. Auch hier ist die Kommunikation verschlüsselt. Das Gira Portal stellt nun automatisch eine Verbindung zwischen der Smartphone-App und dem Gira S1 her, der wiederum mit dem Gira X1 bzw. dem Gira HomeServer verbunden ist - von all dem merkt der Endanwender nichts. Ganz gleich, ob das Smart Home über einen IPv6 Dual-Stack-Lite- (z.B. von Unitymedia), LTE- oder UMTS-Internetanschluss verfügt: Mithilfe des Gira S1 kann ganz einfach ein Fernzugriff geplant und eingerichtet werden.

Um den Gira S1 als sicheres Fernzugriffsmodul nutzen zu können ist vorab eine Registrierung im Gira Geräteportal notwendig. 

Technische Daten

Nennspannung:
DC 24 bis 30 V
Leistungsaufnahme:
2 W
IP-Kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Anschlüsse:
IP: 2 x Buchsen RJ45 KNX: Anschluss- und Abzweigklemme
Umgebungstemperatur:
0 °C bis +45 °C
KNX:
TP1, S-Mode (ETS)
microSD Karte - für KNX Datenlogger-Funktion
max. 32 GB
Abmessungen:
Teilungseinheiten (TE): 2

Downloads

Gebrauchsanleitungen

Gira S1

Gebrauchsanleitung

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 375,9 KB

Download


Amazon Alexa einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Amazon Alexa in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 5,1 MB

Download


Google Assistant einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Google Assistant in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 2,3 MB

Download

Technische Dokumentation

Gira S1

Technische Dokumentation

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 5,9 MB

Download

Broschüren

Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 10

PDF, 1,9 MB

Download


Gira Datensicherheit: Smart Home – aber mit Sicherheit.

Ausgabe: 06-2022

Bestell-Nr 19830 10

PDF, 1,6 MB

Download

Software

Gira Projekt Assistent (GPA)

Projektierungssoftware V5.0 für Gira One, den Gira L1, den Gira X1, den Gira S1, den Gira G1, die TKS-IP Datenschnittstelle und das Sicherheitssystem Alarm Connect.

ZIP, 1008,6 MB

Download


Gira S1 Windows Client 32 Bit

PC-Applikation für den sicheren Zugriff auf Geräte im entfernten Netzwerk.

ZIP, 7,9 MB

Download


Gira S1 Windows Client 64 Bit

PC-Applikation für den sicheren Zugriff auf Geräte im entfernten Netzwerk.

ZIP, 8,0 MB

Download


Gira S1 Firmware-Update

Für Gira S1 mit Indexstand I00 und I01. Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 4.7 benötigt.

Bestell-Nr 2089 00

ZIP, 34,6 MB

Download


Gira S1 Firmware-Update

Für Gira S1 ab Indexstand I02 Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 4.7 benötigt.

Bestell-Nr 2089 00

ZIP, 30,8 MB

Download

Produktdatenbank

Gira S1

ETS-Applikation ab ETS4.2

Bestell-Nr 2089 00

ZIP, 780,0 KB

Download

Features Systemgrafik Technische Daten Download