Gira KNX USB-Datenschnittstellen

201400 USB-Datenschnittstelle

Gira KNX USB-Datenschnittstelle als REG-Gerät oder UP-Einsatz mit KNX Secure Unterstützung

Die Gira USB-Datenschnittstelle mit integrierter Busankopplung ermöglicht die Anbindung eines PC an das KNX System zur Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX Geräten. Zur schnelleren Inbetriebnahme in Verbindung mit der ETS 5 werden KNX Long Frames unterstützt. Dank der Kompatibilität zum KNX Secure Standard können die Gira KNX USB-Datenschnittstellen auch in Anlagen mit besonderen Sicherheitsanforderungen eingesetzt werden.

Die Datenschnittstelle ist als REG- oder Unterputzgerät erhältlich und wird von der ETS 4, ETS 5 oder höher unterstützt.

Ab sofort ist sie zudem kompatibel zum Gira Home Server ab Version 4.9. Zusammen mit dem Home Server ab Version 4.10 ist eine Installation nach dem Data-Secure Standard möglich.

Technische Daten

Anschlüsse

KNX über Anschluss-
und Abzweigklemme 0595 00
USB-Buchse, Typ B

Übertragungsprotokoll

USB 2.0 (auch kompatibel zu USB 1.1 und USB 3.0)

Temperaturbereich

-5 °C bis +45 °C

Schutzart

IP 20

Abmessungen REG-Gerät

Gerät mit 2 TE

Einbautiefe UP-Gerät

33 mm

KNX

- Kompatibel zu KNX Data-Secure-Produkten.
- Long Frame Unterstützung ab ETS5.
- KNX Medium: TP1-256
- Kompatibel zu ETS4, ETS5 (und höher)

Systemgeräte

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen