Gira Bleigel-Akku 12 Ah

In Kombination mit der Gira Spannungsversorgung 640 mA puffert der Gira Bleigel-Akku 12 Ah die KNX Systemspannung unterbrechungsfrei. Maximal zwei Bleigel-Akkumulatoren können parallel an die Spannungsversorgung angeschlossen werden. Der Bleigel-Akku 12 Ah ist durch seine geschlossene Bauweise wartungsfrei.

Anschluss an die Spannungsversorgung

Beim Anschluss eines Bleigel-Akkus an die KNX Spannungsversorgung muss der Gira Basis-Kabelsatz verwendet werden. Beim Anschluss von zwei Bleigel-Akkumulatoren wird ein Basis-Kabelsatz und ein Erweiterungs-Kabelsatz verwendet.

Technische Daten Spannungsversorgung 320 mA mit einer integrierten Drossel und 640 mA mit 2 integrierten Drosseln

Nennspannung

12 V DC

Akku-Kapazität

12 Ah

Abmessungen

B x H x T 151 x 94 x 98 mm

Gewicht

4,2 kg

Spannungsversorger

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen