Gira FacilityServer

Der Gira FacilityServer bietet anspruchsvolle Lösungen für die zentrale Steuerung der gesamten Gebäudetechnik und ist speziell für die hohen Anforderungen im gewerblichen Bereich ausgelegt. Mit ihm lässt sich die gesamte KNX Installation kontrollieren, steuern und programmieren und sämtliche Gebäudegewerke miteinander vernetzen. Darüber hinaus dient er als Gateway für andere Facility-Systeme, denen er Verbrauchs- und Betriebsdaten zur Verfügung stellt.

Da der Gira FacilityServer die Verknüpfung über TCP/IP mit dem Internet herstellt, ist der Zugriff auf das Gebäudemanagement auch von außen möglich, nicht nur über den PC, sondern über alle internetfähigen Geräte wie z.B. über SmartPhone und Web-TV. Der Gira FacilityServer wird als 19"-Einschub mit Aluminiumblende zum Einbau in ein 19"-Rack geliefert.


Einsatzbereiche

Der Gira FacilityServer bietet das komplette Leistungsspektrum des Gira HomeServer und ist für den Einsatz im gewerblichen Bereich mit erheblich mehr Speicherplatz ausgestattet. Er kann so wesentlich größere Datenmengen speichern und komplexere, aufwändigere Visualisierungen erstellen. Zudem ist es möglich, mehrere Gira FacilityServer zu vernetzen, um so auch räumlich voneinander getrennte Gebäude problemlos miteinander zu verbinden. So können lokale und übergeordnete Anwendungen anspruchsvoll koordiniert werden.


intelligent@work

Der Gira FacilityServer übernimmt die Überwachung und Steuerung der gesamten KNX Installation in gewerblichen Objekten. Er vernetzt die verschiedenen Gewerke und Anlagen, kombiniert ihre Funktionen und speichert sämtliche Verbrauch- und Betriebsdaten. Wiederkehrende Abläufe lassen sich automatisieren und Prozesse optimieren. Die intelligente Steuerung des Gira FacilityServers garantiert jederzeit optimale Arbeitsbedingungen und hilft dabei, das Personal zu entlasten. Der Zustand der Gebäudetechnik kann aber auch bequem vom PC-Arbeitsplatz aus vollständig oder gezielt für eine bestimmte Etage oder ein Großraumbüro eingesehen und direkt verändert werden.


effizent@work

Ein intelligentes Energiemanagement ist im gewerblichen Bereich von besonderer Bedeutung, denn mit ihm lassen sich Kapazitäten einsparen und Betriebskosten senken. Der Gira FacilityServer ermöglicht eine bedarfsgerechte Steuerung von Heizung, Kühlung und Beleuchtung, die über Zeit- und Nutzungsprofile für jeden Raum einzeln definiert werden kann. Damit ist sichergestellt, dass nur dann Energie verbraucht wird, wenn sie auch wirklich benötigt wird. Das senkt nicht nur den Verbrauch, es sorgt auch für optimale Arbeitsbedingungen und Zeitersparnis durch automatisierte Abläufe. Auch komplexe technische Anlagen kann der Gira FacilityServer überwachen und durch Prozessoptimierung zur Wirtschaftlichkeit maßgeblich beitragen. Er dokumentiert dabei sämtliche Verbrauch- und Betriebsdaten und bietet damit umfangreiches Material zur weiteren Optimierung des Energiemanagements.


sicher@work

Im gewerblichen Bereich ist Sicherheit außerordentlich wichtig, denn es gilt, hochwertige Ausstattungen und große Anlagen zu schützen sowie Betriebsgeheimnisse zu wahren. Der Gira FacilityServer sorgt hier für Sicherheit auf höchstem Niveau. Über ihn können Melder und Sensoren sowie IP-Kameras miteinander vernetzt werden. Sie überwachen das gesamte Gebäude innen wie außen und ebenso die technischen Anlagen. Registrieren sie eine Unregelmäßigkeit oder eine Gefahr, dann schlägt der Gira FacilityServer Alarm und leitet erste Gegenmaßnahmen ein. Bei Leckage, Überhitzung oder Überschreitung von Grenzwerten wird umgehend eine detaillierte Störmeldung z.B. auf dem PC-Monitor angezeigt. So bietet das System die Möglichkeit, auf Probleme schnell zu reagieren, bevor größerer Schaden entsteht.


Merkmale

  • Abmessungen (B x H x T):
    Gerät mit 19"-Einschub: 483 x 88 x 270 mm
    (2 HE), Tiefe mit Griff: 305 mm
  • erweiterter Arbeitsspeicher sowie erweiterter Datenspeicher (Flash-Speicher)
  • Anschlussmöglichkeiten:
    1 serielle Schnittstelle
    1 RJ 45 Netzwerkanschluss, 10/100 Mbit Ethernet
    Anschluss an ISDN über USB-ISDN-Adapter Art. Nr.: 2093 00
  • an das KNX System über:
    KNX IP-Router, KNX USB-Datenschnittstelle UP, KNX USB- Datenschnittstelle REG (USB-Funktionalität verfügbar ab Experte Version 2.4 oder höher)
  • Inbetriebnahme-Software:
    Gira FacilityServer Experte für Betriebssysteme ab Windows xp™ inklusive Internet Explorer
    Übernahme der ETS-Gruppenadressen
    Einbindung von Grafikprogrammen
    verschleißarm
    Investitionsschutz durch Erweiterung und Software-Updates

Lieferumfang

  • Netzteil mit Anschlussleitung, Nullmodemkabel
  • Kurzanleitung zur Inbetriebnahme
  • Gira FacilityServer in 19"-Einschub mit Aluminium-Blende
  • Befestigungsmaterial
Erkunden Sie die Möglichkeiten des Gira Homeservers im Smarthome
Erkunden Sie die Möglichkeiten des Gira X1 im Smarthome
Erkunden Sie die Möglichkeiten des Gira eNet im Smarthome

Gira Smart Home

Das Smart Home boomt. Bei den vielen Produkten und Systemen geht der Überblick jedoch leicht verloren. Wir stellen Ihnen
hier Anwendungsbeispiele für den Gira HomeServer und den Gira X1-Server sowie die funkbasierte Vernetzung mit Gira eNet SMART HOME anhand von prägnanten Anwendungsbeispielen vor.

Gira Smart Home erkunden

Download

Gebrauchsanleitungen

Protokoll-Spezifikation TCP/IP Gira Control

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2068 00, 2078 00, 2088 00, 2097 00

PDF, 130,3 KB

Download


Gira HomeServer / FacilityServer

Zusätzliche Informationen

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 10,3 MB

Download


USB-ISDN-Adapter

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2093 00

PDF, 25,2 KB

Download


Gira HomeServer / FacilityServer - App

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

PDF, 465,9 KB

Download


Amazon Alexa einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Amazon Alexa in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 5,1 MB

Download


Google Assistant einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Google Assistant in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Bestell-Nr 2089 00

PDF, 2,3 MB

Download


Gira HomeServer / FacilityServer

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

PDF, 2,2 MB

Download

Ausschreibungen

Gira HomeServer / FacilityServer - Funktionaler Angebotstext

Funktionaler Angebotstext zum Gira HomeServer/FacilityServer. Format Excel. Version 1.3.1 Stand Februar 2016.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 117,5 KB

Download

Broschüren

Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 10

PDF, 1,9 MB

Download

Software

Gira Control Point

UPnP Plugin zur Steuerung von Loewe oder Revox Geräten.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 2,1 MB

Download


Gira OS Connect

Software zur Anbindung von Apple-Produkten an den Gira HomeServer/FacilityServer.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 2,4 MB

Download


Gira Experte

Software für Gira HomeServer 4, Gira FacilityServer 4

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 500,4 MB

Download


Gira HomeServer / Gira FacilityServer – Firmware

Achtung! Nur geeignet für Gira HomeServer 4 oder Gira FacilityServer 4. Beachten Sie unbedingt die in der zip-Datei enthaltene Produktdokumentation im pdf-Format.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 15,0 MB

Download


Gira HomeServer / Gira FacilityServer – Firmware

Mit dieser Datei können Sie die Firmware vom Gira HomeServer/FacilityServer auf die Version 4.6.0 via USB-Stick downgraden. Die Datei kann ab den folgenden Indexständen verwendet werden: - HomeServer: Indexstand I21 - FacilityServer: Indexstand I17 Bitte beachten Sie die Informationen in der ZIP-Datei.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 22,4 MB

Download


QuadClient Starter

Windows-Anwendung, die auf dem Client Gerät installiert wird.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 1,1 MB

Download

Zertifikate

Gira HomeServer / FacilityServer

GNU General Public License.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

PDF, 53,5 KB

Download

Externer Link

Schnittstelleninformationen

Entwicklerdokumentation zum Erstellen von Logikbausteinen, Plugins, Templates sowie zum URL Endpoint.

Bestell-Nr 0529 00, 2075 00

ZIP, 6,4 MB

Download

Technische Daten

Gira Server Gira FacilityServer

Anschlussmöglichkeiten
serielle Schnittstelle:
1 x RS232
Netzwerk:
1 x RJ45, 10/100/1.000 Mbit Ethernet
KNX System:
via IP-Router für KNX, USB-Datenschnittstelle
USB:
2.0 Typ B

Leistungsaufnahme:
ca. 15 W

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +45 °C
Zum Anfang Download Technische Daten