Die KNX Analog-Sensorschnittstelle 4fach dient zur Erfassung und Weiterleitung von vier analogen Sensorsignalen. Zum Betrieb benötigt sie die Spannungsversorgung (1024 00). Folgende Signale sind per Software für jeden Eingang einstellbar und können ausgewertet werden:
Stromsignale: 0-20 mA, 4-20 mA (mit Drahtbruchüberwachung)
Spannungssignale: 0-1 V, 0-10 V
4
-5 °C bis +45 °C
IP 20
REG-Gerät mit 4 TE
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.