Gira KNX Objektregler

Objektregler,
E2, Reinweiß glänzend
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 187,14
Objektregler,
Flächenschalter, Reinweiß glänzend
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 189,88

Komfortable Einzelraum-Temperaturregelung

Der Gira KNX Objektregler sorgt automatisch für eine konstante Raumtemperatur rund um die Uhr. Dafür erfasst der eingebaute Regler mit einem internen bzw. externen Temperaturfühler die aktuelle Raumtemperatur und passt sie an die Soll-Vorgaben der Bewohner an. Das Gerät besitzt keine Bedien- oder Anzeigeelemente und wird eingesetzt, wenn die Temperatur nicht vor Ort, sondern zentral gesteuert werden soll. Die Bedienung erfolgt ausschließlich über den Bus.

Damit kann z.B. in Bürogebäuden mit mehreren Räumen die Temperatur zentral eingestellt werden. Der Objektregler sorgt dann für die konstante Einhaltung der gewünschten Temperatureinstellungen. Dank fünf verschiedener Betriebsarten – Komfort, Stand-by, Nacht, Frost/Hitzeschutz und Reglersperre (z.B. Taupunktbetrieb) mit jeweils eigenen Temperatur-Sollwerten im Heiz- oder Kühlbetrieb – genießen Bewohner einen hohen Bedienkomfort.

  • Präzise Temperaturerfassung
  • Ventilschutzfunktion
  • Heiz- und Kühlbetrieb
  • 4fache Tasterschnittstelle mit freier Funktionenzuordnung
  • Integrierter Busankoppler
  • Heizen und Kühlen mit Grund- und Zusatzstufe

Präzise Temperaturerfassung

Durch die Temperaturerfassung über einen internen und/oder externen Fühler wird ein Temperaturmittelwert für große Räume ermittelt, um so eine optimale Temperatur zu gewährleisten.


4fache Tasterschnittstelle mit freier Funktionenzuordnung

An den Binäreingang des KNX Objektreglers können bis zu vier potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden. Der Eingang 1 kann zum Anschluss eines Fernfühlers für die Temperaturmessung im Fußboden benutzt werden. Zwei Eingänge sind als Ausgänge (max. 0,8 mA) parametrierbar. Den Eingängen lassen sich zudem folgende Funktionen frei zuordnen: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Lichtszenen-Nebenstelle, Helligkeits- oder Temperatur-Wertgeber.


Ventilschutzfunktion

Die eingebaute Ventilschutzfunktion sorgt dafür, dass das Ventil zyklisch alle 24 Stunden automatisch geöffnet wird.


Kein Busankoppler notwendig

Der KNX Objektregler beinhaltet einen integrierten Busankoppler, so dass für seine Installation kein Zusatzankoppler benötigt wird.


Installation

Für die Unterputz-Installation ist kein separater Busankoppler notwendig. Bei Anschluss der externen Eingänge wird die Verwendung einer Schalterklemmdose empfohlen.


Zubehör und Erweiterung

Über den Binäreingang ist auch ein externer Temperaturfühler (Fernfühler) anschließbar.


Technische Daten

Leitungslänge Ein-/Ausgänge:
max. 5 m
Leitungslänge Temperaturfühler:
max. 50 m
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Schutzart:
IP 20
Installationsart:
Unterputz

Download

Gebrauchsanleitungen

Objektregler

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2101 ..

PDF, 857,0 KB

Download

Technische Dokumentation

Stetigregler/Objektregler mit Tasterschnittstelle 4fach

Technische Dokumentation.

Bestell-Nr 2100 .., 2101 ..

PDF, 1,2 MB

Download

Broschüren

Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 10

PDF, 1,9 MB

Download

Produktdatenbank

Objektregler mit Tasterschnittstelle 4 fach

ab ETS2

Bestell-Nr 2101 ..

VD2, 298,9 KB

Download


Objektregler mit Tasterschnittstelle 4fach

ab ETS3.0d

Bestell-Nr 2101 ..

VD4, 300,0 KB

Download

Zum Anfang Download