Auf dem Weg zur Arbeit, im Urlaub oder im Garten: Mit der Gira HomeServer/FacilityServer App kann die gesamte Gebäudetechnik bequem mobil bedient werden – per iPhone, iPad, iPod touch und mit allen Android-basierten Mobilgeräten. Die kostenfreie App zur Steuerung des Gira HomeServers und der KNX Installation im Gebäude präsentiert sich im einheitlichen Gira Interfacedesign. Dadurch finden sich User im Bedienmenü sofort zurecht und genießen auch unterwegs die Vorteile intuitiver Menüführung. So hat man unabhängig vom Aufenthaltsort einen einfachen Zugriff auf alle Steuerungsfunktionen und behält die gesamte Gebäudetechnik immer im Blick. Die Darstellung erfolgt horizontal oder vertikal und lässt sich einfach durch Drehen des Gerätes ändern. Über die User-Verwaltung lassen sich unterschiedliche Profile einrichten, z.B. für die Benutzung zu Hause und unterwegs. Maximal können bis zu vier Profile eingerichtet werden. Überzeugen Sie sich selbst, wie einfach die Bedienung des Gira HomeServers/FacilityServers ist. Die Gira HomeServer/FacilityServer App ist im Apple App Store und bei Google Play erhältlich. Die App-Variante für das iPad ist zudem in HD-Auflösung verfügbar.

Die gesamte Gebäudetechnik von unterwegs oder vom Sofa aus bequem und einfach bedienen: Mit dem Update 4.5.0 bietet die HomeServer/FacilityServer App nun noch mehr Möglichkeiten. Neben Verbesserungen und Fehlerbehebungen wurde die App um einen Color Picker erweitert, mit dem die gewünschte Lichtfarbe von RGB-Leuchten leicht eingestellt werden kann. Über ein Farbrad und einen Sättigungsregler wird die Farbe ausgewählt. Mit Hilfe eines RGB-Reglers können weitere Parameter beliebig verändert werden. Bis zu 16 eigene Farben können gespeichert und direkt aufgerufen werden. Die Helligkeit lässt sich mit einem Schieberegler verändern.
Die Gira HomeServer/FacilityServer App ist für alle Mac OS- und Android-basierte Mobilgeräte erhältlich:
Gira HomeServer/FacilityServer App für iPhone und iPod touch
Gira HomeServer/FacilityServer HD App für iPad
Gira HomeServer/FacilityServer App für Android-Geräte

Mit dem Gira Interface, der Bedienoberfläche des Gira HomeServers/ FacilityServers, verfügen alle Geräte, die zur Gebäudesteuerung über den Gira HomeServer/FacilityServer eingesetzt werden können, über ein einheitlich strukturiertes Interface-Design. Egal ob auf einem Gira Control Client, PC, Tablet oder Smartphone. User genießen überall die Benutzerfreundlichkeit des mehrfach ausgezeichneten Gira Interface. Sie müssen sich nicht immer wieder auf eine neue Menüführung einstellen und für einen optimalen Bedienkomfort ist die Bedienoberfläche an die individuellen Bildschirmgrößen der einzelnen Endgeräte angepasst. So lässt sich Komplexes auch unterwegs ganz einfach steuern.

Das Hauptmenü zeigt alle Gebäudefunktionen auf einen Blick an. Über die Statusleiste sind Datum, Uhrzeit, aktuelle Temperatur und die aktive Funktion einsehbar. Die untere Navigationsleiste ermöglicht jederzeit den Sprung zurück ins Hauptmenü.

Sämtliche Räume eines Objektes werden nach Etagen geordnet in der Raumliste angezeigt. Berührt man einen Listenpunkt, so öffnet sich eine Übersicht aller Anwendungen, die im Raum installiert sind.

Auf einen Blick sind die Geräte innerhalb eines Raumes und deren Status erkennbar. So lassen sich beispielsweise Leuchten mit einem Fingertipp ein- oder ausschalten oder Jalousien hoch- und herunterfahren.

Wird das Gerät um 90° gedreht, eröffnet der Landscape-Modus automatisch eine erweiterte Ansicht auf die Zeitschaltuhr-Funktionen. Die Zeitschaltuhr stellt diverse Filterfunktionen bereit, über die eine Funktion auf die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden kann. Auch Zufallswerte sind möglich.

Bei komplexeren Funktionen, wie z.B. der Heizungssteuerung, öffnet sich ein Pop-up-Menü über der Raumansicht. Darüber können Einstellungen vorgenommen werden.

Die Erfassung und Auswertung von Verbrauchsdaten funktioniert mit Hilfe von Diagrammen. Verschiedene Werte können nach Jahr, Monat, Woche, Tag und Stunde angezeigt werden. Wird das Gerät um 90° gedreht, wird das zuletzt aktive Diagramm im Landscape-Modus gezeigt und kann per Multitouch beispielsweise Temperaturdifferenzen anschaulich visualisieren.

Über die Meldungslisten werden Alarmmeldungen, Messwerte und Zustände von Geräten und Kontakten angezeigt, die im System eingebunden sind.

Die Daten einer Wetterstation wie z.B. Windgeschwindigkeit, Niederschlag und Temperaturen können unterwegs abgelesen werden. Zusätzlich lassen sich der Wasserstand einer Zisterne oder der Energieertrag einer Photovoltaikanlage einsehen. Zeichnet sich z.B. ein Sturm ab, so kann man vom Büro aus vorsichtshalber die Jalousien herunterfahren und die Fenster schließen – und dadurch Gebäudeschäden vermeiden.

Mit einem Bedienschritt sehen, wer sich im Garten oder an der Toreinfahrt aufhält: Alles kein Problem dank der HomeServer App. Über die App können sogar unterwegs die Ansichten der Kameras auf dem Gelände aufgerufen werden.

Die Gira HomeServer/FacilityServer App verfügt jetzt über einen
Color Picker, mit dem die gewünschte Lichtfarbe von RGB-Leuchten leicht eingestellt werden kann. Über ein Farbrad und
einen Sättigungsregler wird die Farbe ausgewählt. Mit Hilfe eines
RGB-Reglers können weitere Parameter beliebig verändert
werden. Bis zu 16 eigene Farben können gespeichert und direkt
aufgerufen werden. Die Helligkeit lässt sich mit einem
Schieberegler verändern.
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.