Der KNX Automatikschalter mit Standard-Aufsatz ist ein Infrarot- Bewegungsmelder für den Innenbereich, der auf Wärmebewegungen reagiert, die durch Personen, Tiere oder Gegenstände ausgelöst werden. Registriert er eine Wärmebewegung, sendet er einen Schaltbefehl an das KNX System, so dass dann verschiedene Handlungen ausgelöst werden können. So kann beispielsweise voreingestellt werden, dass beim Auslösen des Signals das Licht im Zimmer automatisch eingeschaltet und die Heizung hochgefahren werden oder aber die Fenster geöffnet und die Jalousien hochgefahren werden.
Neben der Montage auf Normalhöhe (1,10 m) ist der KNX Automatikschalter mit Standard-Aufsatz auch speziell für hohe Einbauzonen verfügbar (Montagehöhe = 2,20 m). Damit bietet Gira die optimale Lösung für jeden Raum.
Dank leistungsstarker Sensoren verfügt der KNX Automatikschaler mit Standard-Aufsatz über eine große Reichweite: Das Modell für die Montage auf Normalhöhe (1,10 m) erfasst frontal Wärmebewegungen bis zu einer Entfernung von 10 m sowie seitlich bis zu 6 m. Die Variante für die hohe Einbauzone (2,20 m) hat je nach Montagehöhe eine Frontalreichweite von bis zu 12 m bzw. bis zu 6 m zu jeder Seite. Der Erfassungswinkel beträgt 180°.
Bewohner können selbst bestimmen, ob das Befehlssignal am Anfang oder am Ende der Bewegungserfassung gesendet werden soll (z.B. sofort beim Betreten oder erst nach Verlassen des Erfassungsfeldes).
Mit der beiliegenden Aufsteckblende können Störquellen durch Eingrenzung des Erfassungsfeldes ausgeschaltet werden. Die Blende kann die linke oder die rechte Hälfte des Erfassungsfeldes (je 90°) abdecken.
Der KNX Automatikschalter mit Standard-Aufsatz wird auf einen UP Busankoppler gesteckt. Wenn Kleintiere wie Hunde oder Katzen nicht erfasst werden sollen, dann sollte der Aufsatzlinsentyp für 1,10 m Montagehöhe eingesetzt werden. Die optimale Reichweite wird erreicht, wenn der Sensor seitlich zur Gehrichtung montiert wird. Andernfalls ist mit Reichweiteneinbußen zu rechnen. Da der KNX Automatikschalter auf Wärmebewegungen reagiert, sollten sich im Erfassungsfeld des Gerätes keine Störquellen wie Lampen oder Heizungen befinden. Ebenfalls ist die Ausrichtung des Gerätes in Richtung Sonne zu vermeiden, da die hohe Wärmeenergie die Sensoren des Automatikschalters zerstören kann.
2 x 5-polige Stiftleiste
-5 °C bis +45 °C
IP 20
180°
Reichweite bei Montagehöhe 1,10 m: 10 m frontal, 6 m zu jeder Seite
Reichweite bei Montagehöhe 1,10 m: 6 m frontal, 3 m zu jeder Seite
Reichweite bei Montagehöhe 2,20 m: 12 m frontal, 6 m zu jeder Seite
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.
Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.