Gira KNX Automatikschalter

Der Gira KNX Automatikschalter ist ein Infrarot-Bewegungsmelder für den Innenbereich, der auf Wärmebewegungen reagiert, die durch Personen, Tiere oder Gegenstände ausgelöst werden. Entsprechend sendet er einen Schaltbefehl an das KNX System und löst so verschiedene Aktionen aus. Das Gerät ist mit einem Standard- oder Komfort-Aufsatz erhältlich, die jeweils für eine hohe oder eine niedrige Einbauzone verfügbar sind.

KNX Automatikschalter Standard-Aufsatz

Der Gira KNX Automatikschalter mit Standard-Aufsatz ist ein Infrarot-Bewegungsmelder für den Innenbereich, der auf Wärmebewegungen reagiert, die durch Personen, Tiere oder Gegenstände ausgelöst werden. Entsprechend sendet er einen Schaltbefehl an das KNX System und löst so verschiedene, individuell voreingestellte Aktionen aus.

KNX Automatikschalter Komfort-Aufsatz

Der Gira KNX Automatikschalter mit Komfort-Aufsatz ist ein Infrarot-Bewegungsmelder für den Innenbereich, der auf Wärmebewegungen reagiert und entsprechende Schaltbefehl an das KNX System sendet. Der Komfort-Aufsatz bietet viele Zusatzfunktionen und ermöglicht eine noch präzisere Einstellung des Gerätes.

Features:

  • Große Reichweite
  • Individuell einstellbare Telegrammart
  • Aufsteckblende zur Eingrenzung von Störquellen
  • Aufsatzlinsen für 1,10 m und 2,20 m Montagehöhe
  • Einstellbar als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle
  • Zyklisches Senden des Signals
  • Parametrierbare Sperrfunktion für Anfang bzw. Ende der Sperrung
  • Einstellbarer Zeit- und Dämmerungswert über die Gerätesoftware

Mehr

Features:

  • Große Reichweite
  • Individuell einstellbare Telegrammart
  • Aufsteckblende zur Eingrenzung von Störquellen
  • Aufsatzlinsen für 1,10 m und 2,20 m Montagehöhe
  • Einstellbar als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle
  • Zyklisches Senden des Signals
  • Parametrierbare Sperrfunktion für Anfang bzw. Ende der Sperrung
  • Status-LED
  • Zwei Betriebsarten für mehr Wohnkomfort:
    Beleuchtungs- und Meldebetrieb
  • Parametrierbare Eigenschaften für Verzögerungszeit, helligkeitsunabhängige Bewegungserfassung etc. über die
    Gerätesoftware

Mehr

Bediengeräte

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen