Gira KNX Jalousieaktoren

Gira KNX Jalousieaktor 4fach 230 V AC

Die Gira KNX Jalousieaktoren mit Handbetätigung und integrierter Busankopplung dienen zum Ansteuern von elektrisch betriebenen Jalousien, Rollläden, Markisen, Lüftungsklappen oder ähnlichen Behängen. Dabei eignen sie sich für eine Kleinspannung 12 bis 48 V DC oder für eine Netzspannung 230 V AC. Für jeden Ausgang ist eine Statusanzeige integriert. Die Montage der REG-Plus-Aktoren erfolgt auf einer DIN-Hutschiene. Zur Projektierung und Inbetriebnahme des Gerätes empfiehlt Gira die ETS 3.0 d.

Gerätevarianten

Die KNX Jalousieaktoren mit Handbetätigung gibt es in den folgenden Gerätevarianten:

  • 4fach 24 V DC mit Handbetätigung
  • 2fach 230 V AC mit Handbetätigung
  • 4fach 230 V AC / 12-48 V DC mit Handbetätigung
  • 8fach 230 V AC / 12-48 V DC mit Handbetätigung

 

Funktionen

  • Unabhängige Ansteuerung der 2, 4 bzw. 8 Jalousieausgänge
  • Automatische Behang-Fahrzeiterkennung bei 230-V-AC-Antrieben mit mechanischen Endlagenschaltern
  • Behangposition direkt ansteuerbar
  • Lamellenstellung direkt ansteuerbar
  • Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar
  • Separat parametrierbare Fahrzeiten mit Fahrzeitverlängerung für Fahrten in die obere Endlage
  • Zentrale Ansteuerung aller Jalousieusgänge möglich
  • Rückmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition. Aktive oder passive zyklische Rückmeldefunktionen (Objekt auslesbar).
  • Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern
  • Zuordnungen auf bis zu 5 verschiedene Sicherheitsfunktionen (3 Windalarme, 1 Regenalarm, 1 Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung
  • Zwangsstellungsfunktion für jeden Jalousieausgang realisierbar
  • Einbeziehung in Szenen möglich, max. 8 interne Szenen je Kanal sind parametrierbar
  • Speicherfunktion für Lichtszenen
  • Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang- oder Lamellenpositionen aktivierbar
  • Erweiterte Sonnenschutz mit umfangreichen Steuerfunktionen
  • Einbindung in Temperatur-Management des Gebäudes möglich
  • Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus

Technische Daten Variante 4fach 24 V DC

Schaltspannung DC

DC 12 bis 48 V

Schaltvermögen DC 12/24 V

6 A

Schaltvermögen DC 48 V

3 A

Anschlüsse

KNX über Anschluss- und Abzweigklemme 0595 00
Last über Schraubklemmen
0,5 bis 4 mm² ein-/feindrähtig
ohne Aderendhülse
0,5 bis 2,5 mm² feindrähtig
mit Aderendhülse

Abmessungen

6 A

Schaltvermögen DC 48 V

REG-Gerät mit 4 TE

Technische Daten Variante 2fach 230 V AC

Betriebsspannung

AC 230 V, 50/60 Hz

Schaltspannung AC

AC 230 V, 50/60 Hz

Schaltvermögen AC 230 V

6 A / AC1

Anschlüsse

KNX über Anschluss- und Abzweigklemme 0595 00
Last über Schraubklemmen
0,5 bis 4 mm² ein-/feindrähtig
ohne Aderendhülse
0,5 bis 2,5 mm² feindrähtig
mit Aderendhülse

Abmessungen

REG-Gerät mit 4 TE

Technische Daten Variante 4fach und 8fach 230 V AC / 12-48 V DC

Betriebsspannung

AC 230 V, 50/60 Hz

Schaltspannung AC

AC 230 V, 50/60 Hz

Schaltvermögen AC 230 V

6 A / AC1

Schaltspannung DC

DC 12 bis 48 V

Schaltvermögen DC 12/24 V

6 A

Schaltvermögen DC 48 V

3 A

Anschlüsse

KNX über Anschluss- und Abzweigklemme 0595 00
Last über Schraubklemmen
0,5 bis 4 mm² ein-/feindrähtig
ohne Aderendhülse
0,5 bis 2,5 mm² feindrähtig
mit Aderendhülse

Abmessungen

REG-Gerät mit 4 bzw. 8 TE

VDE-Zulassung gemäß

EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428

Jalousie, Rollladen und Fenstersteuerung

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen