Die Gira Leistungszusätze dienen zur Leistungserweiterung eines Universal-, NV- und/oder Tronic-Dimmers. Alle Gerätevarianten verfügen über einen lampenschonenden Softstart, einen integrierten elektronischen Kurzschlussschutz und einen automatischen Übertemperaturschutz, teils mit Wiederanlauf.
Der Gira Tronic-Leistungszusatz erweitert die Leistung der Gira Tronic-Dimmer und der Gira Universal-Dimmer um bis zu 700 W. Durch die Parallelschaltung von bis zu zehn Leistungszusätzen können umfangreiche Beleuchtungsanlagen aus Gira Tronic-Trafos, 230-V-Glühlampen und Hochvolt-Halogenlampen mit einem Dimmer gesteuert werden. Für den Tronic-Dimmer und den Tronic-Leistungszusatz muss dabei die gleiche Phase verwendet werden.
Der Gira NV-Leistungszusatz erweitert die Leistung von Gira NV-Dimmern um bis zu 600 VA. Durch die Parallelschaltung von bis zu zehn Leistungszusätzen können umfangreiche Beleuchtungsanlagen aus NV-Halogenlampen mit induktiven Trafos oder 230-V-Glühlampen mit einem Dimmer angesteuert werden. Für den NV-Dimmer und den NV-Leistungszusatz muss dabei die gleiche Phase verwendet werden.
Der Gira Universal-Leistungszusatz 200-500 W/VA REG erweitert die Leistung von Universal-Dimmern, NV-Dimmern oder Tronic-Dimmern. Die Lastleitungen von Dimmern und Leistungzusätzen kann hierbei parallel zur Leistungserweiterung geschaltet werden.
100- bis 700-W-Glühlampen
100- bis 700-W-Gira-Tronic-Trafo
100- bis 700-W-HV-Halogen
Mischlasten der spezifizierten Lastarten
+50 °C
L x B x H 212 x 49 x 46 mm
100- bis 600-W-Glühlampen
100- bis 500-W-HV-Halogen
100- bis 600-VA-NV-Halogen, gewickelter Trafo
Mischlasten der spezifizierten Lastarten
+45 °C
L x B x H 212 x 49 x 46 mm
AC 230 V, 50/60 Hz
200 bis 500 W/VA
IP 20
REG-Gerät mit 2 TE
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.