Mit den Gira KNX Dimmaktoren können Leuchten komfortabel in ihrer Helligkeit reguliert werden – für individuelle Lichtstimmungen und reduzierten Energieverbrauch, automatisiert via KNX. Die KNX Dimmaktoren sind mit dem Indexstand I04 noch universeller einsetzbar, denn neben dimmbaren Hochvolt-LEDs werden nun auch Niedervolt-LEDs (mit Vorschaltgeräten) generell unterstützt. Die Option der automatischen Lasteinmessung für alle LED-Lasten vereinfacht die Inbetriebnahme. Die Gira Dimmaktoren bieten einen reduzierten Standby-Verbrauch und helfen so beim Energiesparen.
Features:
AC 110/230 V
50/60 Hz
-5 °C bis +45 °C
IP 20
EN 60669-1, EN 60669-2-1,
EN 50428
230 V
20 bis 500 W
2,3 A
REG-Gerät mit 4 TE
AC 110/230 V
50/60 Hz
-5 °C bis +45 °C
IP 20
EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
230 V
20 bis 300 W
REG-Gerät mit 4 TE
AC 110/230 V
50/60 Hz
-5 °C bis +45 °C
IP 20
EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 50428
230 V
20 bis 250 W
REG-Gerät mit 8 TE
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.