Gira Jalousie-Steuertaster mit Memoryfunktion und Sensorauswertung

Einmal rauf und einmal runter - und die im Steuertaster integrierte Memoryfunktion speichert die Uhrzeit genau. Einfacher kann eine Jalousiesteuerung nicht programmiert werden.

Bis zur nächsten Änderung übernimmt das Gerät selbsttätig das tägliche Auf und Ab. Ob Sie zu Hause sind oder nicht. Darüber hinaus können Sonnen- und Glasbruchsensoren angeschlossen werden.

Funktionalität

  • kurzes Tasten (< 1 Sekunde):
    Verstellung von Jalousielamellen
  • längeres Tasten (> 1 Sekunde):
    Jalousiesteuerung geht in Selbsthaltung ("Dauerlauf")
  • elektronisches Verriegelung des Steuertasters

Sensorauswertung

  • Anschlussmöglichkeit für Gira Sonnen-/Dämmerungssensoren zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung (Helligkeitswert ca. 20.000 Lux)
  • Anschlussmöglichkeit für Gira Glasbruchsensoren zum Schutz bei Glaserschütterung, Glasbruch oder Einbruch
  • Verbinden der Sensorleitung mit dem Steuertaster bzw. Einsatz Jalousiesteuerung per Schraubklemme

Memoryfunktion

  • Wechsel von Taster-Betrieb auf Memory-Betrieb durch gleichzeitiges Drücken beider Richtungstasten (ca. 3 Sekunden/4 kurze Signaltöne),
    1 Sekunde Dauerton und der Aufsatz ist im Taster-Betrieb
  • nach ca. 7 Sekunden gleichzeitigem Drücken beider Richtungstasten wird ein Reset durchgeführt, die gelernten Zeiten werden gelöscht (ca. 3 Sekunden langer Dauerton)

Einsatz Jalousiesteuerung ohne Nebenstelleneingang

  • Motorschutz durch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte mit einer minimalen Umschaltzeit von 1 Sekunde
  • Nennspannung: 230 V, 50 Hz, N-Leiter erforderlich
  • Schaltleistung: max. 1 Motor 1000 VA

Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang

  • anschließbar: mechanische Taster oder weitere Einsätze Jalousiesteuerung
  • "Windalarm-Funktion" über Nebenstelleneingänge realisierbar
  • Motorschutz durch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte mit einer minimalen Umschaltzeit von 1 Sekunde
  • Nennspannung: 230 V, 50 Hz, N-Leiter erforderlich
  • Schaltleistung: max. 1 Motor 1000 VA

Elektronische Jalousiesteuerung

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen