Die Funk-Steuereinheit 1–10 V ermöglicht das Schalten und Dimmen von Leuchtstofflampen über EVG oder elektronischen Trafos mit genormter 1- bis 10-V-Schnittstelle gemäß DIN EN 60928. Das bedeutet, die galvanische Trennung zwischen Netzversorgung und 1- bis 10-V-Eingang ist gegeben.
AC 230 V, 50 Hz
1 bis 10 V
max. 15 mA
2-kV-Basisisolation
1800 W ohmsche Last
typabhängig
433,42 MHz
L 187 x B 28 x H 28 mm
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.