eNet Funk-Schaltaktor ZS

Gira-eNet-Funkschaltaktor-ZS

Der Gira eNet Funk-Schaltaktor als Zwischenstecker kann mobil eingesetzt werden und ermöglicht so die Steuerung einer Schaltfunktion per Funk immer dort, wo diese gerade benötigt wird. Der eNet Funk Schaltaktor ZS ermöglicht das Schalten von Beleuchtungen und liefert Statusrückmeldung an die vorhandenen eNet Funksender.

Technische Daten

Nennspannung:

AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:

max. 0,5 W

Umgebungstemperatur:

-5 °C bis +45 °C

Schaltvermögen AC 230 V:

16 A / AC1

Funkfrequenz:

868,0 bis 868,6 MHz

Reichweite (Freifeld):

ca. 100 m

Anschlussleistung

Glühlampen:

2300 W

HV-Halogen:

2000 W

Gewickelter Trafo:

1000 VA

Gira Tronic-Trafo:

1500 W

Leuchtstofflampen, unkompensiert:

920 VA

LED-Lampen:

typ. 500 W

Kompaktleuchtstofflampe:

typ. 500 W

Kapazitive Last:

690 VA (560 µF)

Weitere Informationen zu technischen Details, Preisen und Downloads finden Sie in unserem Online Katalog.

Aktoren

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen