Für das Revox Multiroom System bietet Gira in Kooperation mit der Firma Revox die Bedieneinheit M218 und die Displayeinheit M217 an, die in den Gira Schalterprogrammen an der Wand installiert werden. Mit Hilfe dieser Steuergeräte lässt sich das Revox Multiroom System von jedem Raum aus bedienen. Zusätzlich bleibt ein einheitliches Erscheinungsbild mit der übrigen Elektroinstallation gewahrt.
Mit der Bedieneinheit M218 kann durch einen einzigen Tastendruck das Revox Multiroom System aktiviert werden – Lautstärkeregelung und Senderkontrolle eingeschlossen. Die Gira Displayeinheit M217 ist dazu die passende Ergänzung, denn sie erweitert die Steuerungsmöglichkeiten. Das Display zeigt Informationen über die aktuell gespielte Quelle des Revox Multiroom Systems an. Und neben Titel- und Senderwahl lassen sich in jedem Raum bis zu vier Timer-Funktionen programmieren. Beide Geräte lassen sich einzeln verwenden. Mit Hilfe von Multifunktionstasten können auch bei M217 nahezu alle wichtigen Funktionen angesteuert werden. Idealerweise wird die Gira Bedieneinheit M218 mit der Gira Displayeinheit M217 in einem Abdeckrahmen 2fach zur Gira Kontrolleinheit M217/M218 kombiniert.
Die Gira Bedieneinheiten für das Revox-System sind erhältlich über den Elektrofachhandel und werden vom Elektromeister installiert. Die Installation des Revox Multiroom Systems führen Fachhandelspartner der Firma Revox durch.
Revox GmbH
Am Krebsgraben 15
78048 Villingen-Schwenningen
Deutschland
Tel +49(0)7721-8704-0
info@revox.de
Mehr zum Revox Multiroom System erfahren Sie
www.revox.de
Phoenix Design, Stuttgart
Plus X Award, media society networks, 2006
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.