Der Gira Rauchwarnmelder Dual Q kann mit einem optional erhältlichen Gira Relais-Modul ausgestattet werden, das den Anschluss externer Alarmgeber, wie z.B. einer Hupe oder einer Warnleuchte, ermöglicht. Das Relais-Modul ist abwärtskompatibel und dadurch auch einsetzbar für Gira Rauchwarnmelder Dual/VdS.
Zusätzlich können Alarm- und Störungsmeldungen z.B. auf einen Telecoppler oder eine Alarmzentrale geschaltet oder über eine Tasterschnittstelle an das KNX System weitergeleitet werden.
Gira Rauchwarnmelder Dual Q
Insbesondere für Menschen mit körperlichen Einschränkungen, z.B. beim Sehen und Hören, ist es wichtig, dass Warnmeldungen in jedem Fall sicher wahrgenommen werden können. Um zusätzliche akustische und optische Klarheit zu schaffen, können über das Gira Relais-Modul externe Alarmgeber wie eine Hupe oder eine Warnleuchte an den Gira Rauchwarnmelder Dual Q angeschlossen werden. Zusätzliche Sicherheit lässt sich durch die Weiterleitung von Alarm- und Störungsmeldungen z.B. an eine Alarmzentrale schaffen, die dann sofort geeignete Maßnahmen ergreifen kann. Insbesondere in den Bereichen Ambient Assisted Living und barrierefreies und betreutes Wohnen sind dies grundlegend wichtige Funktionalitäten.
Das Gira Relais-Modul wird einfach auf die Schnittstelle des Rauchwarnmelders Dual Q gesteckt. Die Vernetzungsklemmen des Rauchwarnmelders sind bei aufgestecktem Modul weiterhin nutzbar.
Wechsler potentialfrei
max. 30 V AC/DC
max. 1 A AC/DC
Wechsler potentialfrei
max. 30 V AC/DC
0,6 bis 0,8 mm
keine zusätzliche Stromaufnahme
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.