Die Funk-Außensirene alarmiert die Öffentlichkeit mit rotem Rundblitzlicht und einem durchdringenden akustischen Warnsignal. Die Dauer des Signals kann auf max. 3 Minuten eingestellt werden. Die Sirene sollte unzugänglich, aber von der Straße gut sichtbar angebracht sein. Sie funktioniert batteriebetrieben und ist auch als drahtgebundenes Gerät erhältlich.
Hinweis: Nach DIN VDE V 0826-1 und DIN VDE 0833 ist eine Außenalarmierung nicht erlaubt.
14,4-V-Lithiumbatterie
105 dB
-20 °C bis +60 °C
IP 54
B 200 x H 255 x T 80 mm
pulverbeschichtetem Alu (AlMg3)
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.