Gira LED-Orientierungsleuchte Weiß

Die Gira LED-Orientierungsleuchten ermöglichen den gezielten Einsatz von Lichtakzenten. Sie beleuchten beispielsweise Treppenstufen und dunkle Flure oder Außenwege und sorgen damit für mehr Trittsicherheit und Orientierung im Innen- und Außenbereich. Neben der LED-Orientierungsleuchte mit RGB-LED, mit der frei wählbare Lichtstimmungen erzeugt werden können, bietet Gira diese Leuchte auch mit weißen LED an. Orientierungsbeleuchtungen können mit der Leuchte günstiger und zügiger umgesetzt werden.

Die Gira LED-Orientierungsleuchte wird mit kaltweißer und warmweißer LED angeboten. Diese besteht aus vier warmweißen LEDs, die für eine angenehme Lichttemperatur sorgen. Anders als bei der kaltweißen LED beträgt die Farbtemperatur bei der warmweißen LED 2700 K. 


Gira Beschriftungsservice

Die Orientierungs- und Signalleuchten lassen sich in den Schalterprogrammen aus dem System 55 und beim Gira Flächenschalter mit dem Beschriftungsservice professionell nach persönlichen Angaben gestalten. Das geht schnell und ohne großen Aufwand im Internet. In wenigen Schritten kann unter www.beschriftung.gira.de eine persönliche Vorlage erstellt und per Web-Formular geordert werden. Das beschriftete Schild (kostenpflichtig) wird dann umgehend zugeschickt. Kostenfrei gibt es im Netz außerdem eine PDF-Vorlage zum Selbstausdrucken. 


Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:
1,7 W/8,5 VA

Helligkeitsbereich:
3 bis 100%

Anzahl LED:
4

Farbtemperatur
weiß:
ca. 5000 K

Einbautiefe:
30 mm

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +40 °C

Download

Gebrauchsanleitungen

LED-Orientierungsleuchte 230 V~

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2361 00, 2364 00

PDF, 749,5 KB

Download

Zum Anfang Download