Gira LED-Beleuchtungseinsatz für Kontrollschalter

Kontrollschalter mit LED-Beleuchtungseinsatz,
E22 Edelstahl
Kontrollschalter mit LED-Beleuchtungseinsatz,
E2, Anthrazit
Kontrollschalter mit LED-Beleuchtungseinsatz,
Flächenschalter, Reinweiß glänzend

Die Kontrollschalter sämtlicher Gira Schalterprogramme lassen sich mit LED-Beleuchtungseinsätzen in den Farben Gelb, Rot oder Blau für  230 V Netzspannung ausstatten.


Technische Daten

Spannungsversorgung
230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme
gelb 2,6 mA, rot 2,6 mA, blau 0,8 mA
Schutzart
IP 20
Betriebstemperatur
–15 °C bis +40 °C

Download

Produktinformation

Gira LED-Beleuchtung

Produktinformation Gira LED-Beleuchtung Für mehr Sicherheit und Orientierung Bestell-Nr. 1766 10

Bestell-Nr 1766 10

PDF, 247,2 KB

Download

Zum Anfang Download