Gira Keyless In Codetastatur

Keyless In Codetastatur,
TX_44, Farbe Alu
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 419,43
Keyless In Codetastatur,
Esprit, Glas weiß/Reinweiß glänzend
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 423,64
Keyless In Codetastatur,
E2, Reinweiß glänzend
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 379,47
Keyless In Codetastatur,
E2, Anthrazit
dt. Preis inkl. 19% MwSt.
EUR 390,80

Die Gira Keyless In Produkte ermöglichen den schlüssellosen Zugang in Räume und Gebäude. Die Technologie basiert auf einem elektronischen System. Die Gira Codetastatur kann ohne weitere Steuerungskomponente als alleinstehendes Gerät oder innerhalb des Gira Türkommunikationssystems installiert werden. Sie lässt sich in die handelsübliche 58er-Unterputzdose montieren und außen wie innen kann Gira Keyless In in die Gira Schalterprogramme integriert werden.

Gira Keyless In Codetastatur TX44 900x480

Türöffnung per Zahlencode

Die Gira Keyless In Codetastatur öffnet die Tür nach Eingabe der persönlichen Zahlenkombination. Bereits eine drucklose Betätigung wird als Tastendruck erkannt und mit einem akustischen Signal quittiert (wobei das Ton-Signal auf Wunsch auch abgestellt werden kann). Diese kapazitive Technik ermöglicht einen verschleißfreien Betrieb und sorgt damit für mehr Sicherheit. Die Tasten werden geschont, keine Abnutzung ist zu erkennen. So lassen sie keine Rückschlüsse auf die häufige Verwendung bestimmter Zahlenkombinationen zu.

Alle Informationen über die Gira Keyless In Codetastatur im Online Katalog


Kapazitive Schalttechnik

Aufgrund kapazitiver Technik ermöglicht die Gira Keyless In Codetastatur eine Bedienung durch leichte Berührung und somit eine besonders komfortable Eingabe der persönlichen Codenummer. Die Annäherung des Fingers in einem Abstand von ca. 1 mm wird als Tastenbetätigung erkannt. Das Loslassen wird bei einem Abstand von ca. 3 mm detektiert (Hystereseverhalten). Aufgrund der Schalthysterese ergibt sich ein präzises Schaltgefühl. Ein feiner Quittierton gibt ein Feedback über die Tastenbetätigung.


Anwendungsgebiete

Hauptanwendungen sind Türöffnungen im Innen- und Außenbereich für das Ein- bis Sechs-Familienhaus sowie in kleineren, gewerblich genutzten Gebäuden. Des Weiteren sind Garagentorsteuerungen, Drehkreuzansteuerungen, Schrankensteuerungen sowie die Ansteuerung von motorischen Schließzylindern in Haustüren usw. realisierbar.


Erhöhte Sicherheit

Bei unberechtigter Entnahme des Codetastatur-Aufsatzes wird ein akustischer Warnton oder in Verbindung mit dem Türkommunikationssystem, eine Sabotageschaltung ausgelöst.


Verwaltung der Codes

Mit der Keyless In Codetastatur lassen sich bis zu 255 Codes verwalten. Die Codes dürfen bis zu 32 Zeichen enthalten.


LED-Anzeige und Quittiersummer

Die Beschriftung der Codetastatur wird durch blaue LEDs gleichmäßig hinterleuchtet. Den jeweiligen Zustand bei der Programmierung und während der Bedienung signalisiert eine dreifarbige LED-Anzeige. Zusätzlich ertönt ein Quittiersummer. Dieser Summer kann auf Wunsch  abgestellt werden.


Systemintegration

Gira Keyless In ermöglicht den schlüssellosen Zugang in Räume und Gebäude. Die Technologie basiert auf einem elektronischen System. Die Codetastatur kann als allein stehendes Gerät oder in das Gira Türkommunikationssystem integriert werden. Die Codetastatur lässt sich in die handelsübliche Gerätedose montieren und außen wie innen in die Schalterprogramme integrieren. Sie ist erhältlich für die Schalterprogramme aus dem System 55 und TX_44. Mit Hilfe einer Zwischenplatte 55 x 55 mm können die Keyless In Produkte auch in das Programm Flächenschalter eingesetzt werden.


Sicherheitskarte

Beim Kauf einer Keyless In Codetastatur wird eine versiegelte Sicherheitskarte mitgeliefert. Falls die Administrator-PIN-Nummer nicht mehr zur Verfügung steht, kann mit dem auf der Karte stehenden Master-PIN das Gerät zurückgesetzt werden.


Ein- und Ausgänge

Zwei potentialfreie Wechsler-Relais z.B. für Türöffneransteuerung oder Lichtszenensteuerung in Kombination mit der KNX Welt. Die potentialfreien Wechsler-Relais besitzen eine Spannungsfestigkeit von 24 V AC/DC und eine Strombelastbarkeit von 1,6 A AC/DC. Die Kontakthaltezeit lässt sich mittels Tastenkonfiguration von 3 Sekunden bis 30 Sekunden einstellen. Die Wechsler-Relais sind in der Lage, induktive Lasten, wie z.B. handelsübliche Türöffner, ansteuern zu können. Den beiden Relais kann jeweils ein beliebiger Zugangscode zugeordnet werden.


Technische Daten

Schutzart
IP 20 (TX_44 = IP 44)
Temperaturbereich
-20 °C bis +70 °C
ESD-Festigkeit
bis 16 kV
Relais
Anzahl: 2 Kontakt: 1 Wechsler potenzialfrei Belastbarkeit: AC/DC 24 V / 1,6 A
Anschlüsse
Verbindungskabel Türkommunikation: 1xSteckerleiste Relais: je 3 Schraubklemmen Zusatzversorgung: 2x Schraubklemmen
Einbautiefe:
35 mm

Download

Gebrauchsanleitungen

Codetastatur

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2605 ..

PDF, 235,9 KB

Download


Codetastatur

Kurzanleitung.

Bestell-Nr 2605 ..

PDF, 59,3 KB

Download

Broschüren

Gira Türsprechanlagen

Gira Türsprechanlagen für außen, innen und mobil

Bestell-Nr 18123 10

PDF, 2,4 MB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira Türkommunikations-System

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1872 10

PDF, 3,1 MB

Download

Zum Anfang Download