Gira British Standard

Eines der umfangreichsten Sortimente weltweit

Das neue British-Standard-Sortiment von Gira bietet eine Funktionsvielfalt für das intelligente Gebäudemanagement, die weltweit zu den umfangreichsten gehört. Außer den 280 Funktionen aus dem System 55 beinhaltet es spezielle Produkte für Länder, in denen nach dem British Standard installiert wird.

Alle Funktionen lassen sich in 58er-Unterputz- oder British-Standard-Dosen einbauen und sind in die Gira Schalterprogramme integriert.

Funktionsvielfalt

Das neue British-Standard-Sortiment von Gira entspricht den Prüfkriterien des britischen Instituts für Normung British Standards. Sämtliche Funktionen für ein intelligentes Gebäudemanagement lassen sich darin einbinden. Die Palette reicht von Steckdosen, Dimmern, Wipp- und Tastschaltern über Einsätze zur Jalousiesteuerung, Klima-Regelung und Türkommunikation bis hin zum Gira KNX und Funk-Bussystem. Alle mit Kontrollanzeigen ausgestatteten British-Standard-Geräte verfügen über deutlich sichtbare LEDs.

Einsätze aus verschiedenen Schalterprogrammen

Die Einsätze aus dem System 55 sind in den Farben Reinweiß glänzend, Cremeweiß glänzend, Alu und Anthrazit erhältlich. Alle Abdeckungen des neuen British-Standard-Sortiments lassen sich ohne Schrauben anbringen. Die Klarheit der Gestaltung bleibt damit gewahrt.

Einbau in 58er-Unterputzdosen

Für den Einbau in 58er-Unterputzdosen sind die Funktionen mit einem Tragring in den Maßen 71 x 71 mm erhältlich und lassen sich in die Schalterprogramme Gira Standard 55, E2, Esprit, Event und Flächenschalter integrieren. Die Rahmen sind in den Varianten 1- bis 5fach sowie 2fach ohne Mittelsteg erhältlich.

Einbau in British-Standard-Dosen

Für den Einbau in British-Standard-Dosen sind die Funktionen aus dem British-Standard-Kernsortiment direkt mit speziellen Tragringen für die Installation in eckige British-Standard-Unterputz-Dosen ausgestattet und können mit den Rahmen 1fach und 2fach ohne Mittelsteg der Schalterprogramme Gira Event und Gira Esprit kombiniert werden. Ein Adapter-Tragring erlaubt zudem die Installation aller Funktionen der mehr als 300 Funktionen aus dem System 55.

Gira British Standard

Internationales Sortiment

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen