In Schul- oder Hochschulgebäuden gehen täglich viele Schüler, Studenten, Lehrer und Besucher ein und aus. Ein Orientierungssystem ist daher sinnvoll, die Beschilderung von Treppen, Aufzug, WC und den verschiedenen Räumen gehören dazu. Gira bietet ein großes Sortiment an LEDOrientierungsleuchten als Hinweisschilder oder Wegmarkierungen, die individuell beschriftet oder mit Piktogrammen versehen werden können. Das ganze Sortiment passt in die Schalterprogramme von Gira und ermöglicht damit ein eineitliches Design der gesamten Elektroinstallation.
Die LED-Orientierungsleuchten sind mit dem gesamten Farbspektrum gerüstet, aus dem eine beliebige Farbe ausgewählt werden kann. Die Lichtfarben Weiß, Blau, Rot oder Grün sind vom Werk voreingestellt. Auch die Helligkeit lässt sich regulieren und den individuellen Bedürfnissen anpassen.
Den LED-Orientierungsleuchten liegt ein Edelstahl-Lamellenelement zur Lichtstreuung bei. So kann die Orientierungsleuchte z.B. in dunklen Fluren oder Treppenhäusern Orientierung bieten, ohne zu blenden.
Mit Hilfe einer Folie lassen sich die LED-Orientierungsleuchten mit verschiedensten Beschriftungen oder Piktogrammen versehen. In die Abdeckung werden dann eine beschriftete Folie oder Piktogramme eingelegt. Gira bietet dafür einen professionellen Beschriftungsservice. Mehr Informationen unter www.beschriftung.gira.de.
Die LED-Signalleuchte ist zweigeteilt in eine rote und eine grüne Hälfte, die einfache Signalisierungen möglich machen, z.B. für das Lehrerzimmer oder Sekretariat. Beide Hälften können separat über einen Serienschalter angesteuert werden. Einige Beschriftungsbögen liegen bei, individuelle Beschriftungen liefert der Gira Beschriftungsservice.
Sie dienen z.B. der Beschriftung einzelner Räume und sind in den zwei Größen 51 × 51 mm und 51 × 122 mm erhältlich. Die Schriftträger können problemlos gewechselt werden und lassen sich einfach beschriften.
Orientierung z.B. im Treppenhaus: Die SCHUKO-Steckdose mit LED-Orientierungsleuchte wirft mit weißer LED einen Lichtkorridor nach unten und verfügt über einen Dämmerungssensor, der die LED bei einsetzender Dunkelheit automatisch einschaltet.
Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.