Licht schalten und dimmen, Lichtstimmungen abrufen, Energie sparen

Gira G1

Der neue Gira G1 ist die intelligente Bedienzentrale für die gesamte KNX Gebäudetechnik. Über das brillante Multitouch-Display lassen sich alle Funktionen komfortabel per Fingertipp oder Geste bedienen – von Beleuchtung und Jalousie über die Einstellung der Raumtemperatur und die Online-Wetterprognose bis hin zur Türkommunikation.

eNet SMART HOME App

Mit der eNet SMART HOME App lassen sich u.a. einzelne Funktionen der Licht-, Jalousie- und Heizungssteuerung auslösen, es können aber auch diverse Zeitschaltuhren inkl. Astrofunktion, Szenen und Wenn-Dann-Regeln konfiguriert werden. Die App ist intuitiv zu bedienen und macht die Steuerung des Zuhauses ganz einfach.

Gira Automatikschalter 2

Licht automatisch bei Bedarf ein- und ausschalten: Automatisch gesteuertes Licht ist komfortabel, sicher und energiesparend. In Kombination mit einem Dimm-Einsatz sorgt der Gira Automatikschalter 2 für zusätzlichen Lichtkomfort: Bei Betreten eines Raums steigt die Helligkeit gleichmäßig auf das gewünschte Niveau an und wird bei Verlassen des Raums langsam wieder abgesenkt. Für den Urlaub oder andere Zeiten der Abwesenheit kann eine Anwesenheitssimulation aktiviert werden. Das schreckt ungebetene Besucher ab.

Gira Sensotec

Automatisch mehr Sicherheit und Orientierung bei Dunkelheit: Der Gira Sensotec schaltet die Raumbeleuchtung gedimmt ein, sobald eine Bewegung in einem Fernbereich von bis zu ca. 6 m erkannt wird. Dazu wird eine hoch moderne Sensortechnologie verwendet, die auch bei hohen Temperaturen äußerst präzise funktioniert. Wenn mehr Helligkeit gewünscht wird, kann die Raumbeleuchtung berührungslos mit einer Bewegung in ca. 5 cm Nähe auf die volle Helligkeit hochgedimmt werden.

Gira Sensotec LED

Der Gira Sensotec LED besitzt zusätzlich eine integrierte Orientierungsleuchte, die bei Bewegungserkennung im Fernbereich den Raum dezent erhellt. Bei Bedarf kann die Raumbeleuchtung mit einer Bewegung in ca. 5 cm Nähe ungedimmt eingeschaltet werden. Die Kombination dieser Funktionen spart Einbauraum und reduziert Einbau- und Gerätekosten. Der Gira Sensotec LED eignet sich besonders überall dort, wo zur ersten Orientierung im Dunkeln eine dezente Beleuchtung ausreicht.

Gira Touchdimmer

Für jede Situation direkt die richtige Helligkeit einstellen: Schon ein leichtes Berühren genügt, um den Gira Touchdimmer zu bedienen, denn er arbeitet mit kapazitiver Sensortechnik. Die gewünschte Helligkeitsstufe lässt sich dabei direkt einstellen. Es muss nur die entsprechende LED berührt werden. Zusätzlich gibt ein feines akustisches Signal ein Feedback zur Bedienung.

Gira Tastsensor 3

Mit dem Gira Tastsensor 3 lässt sich eine Vielzahl an Funktionen intelligenter Gebäudetechnik bequem per Knopfdruck steuern: Licht einschalten und dimmen, Jalousien öffnen und schließen, Lichtszenen speichern und abrufen und noch vieles mehr. Der Gira Tastsensor 3 ist in drei Ausführungen erhältlich: Basis, Komfort und Plus.

Funktionen

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Wenn Sie ablehnen, werden keine Tracking Cookies gesendet. Ihr Besuch auf dieser Website wird dann nicht erfasst.

Akzeptieren
 
Ablehnen