Gira Türkommunikation: Lösungen für jeden Wunsch und Anspruch Geht einfacher mit Gira Für den ersten Eindruck gibt es bekanntlich keine zweite Chance. Bei Haus und Wohnung entsteht der erste Eindruck meist an der Eingangstür. Gira Türsprechanlagen bieten nicht nur für jede Anforderung die passende Lösung – innen und außen –, sondern die Produkte des Gira Türkommunikations-Systems eignen sich auch für Aufrüstung, Nachrüstung und Renovierung. Das geht ganz einfach und ist optisch ansprechend. Gira ist Hersteller hochwertiger Schalter und Systemanbieter für Lösungen rund ums Smart Home. Mit einem breiten Produktportfolio beweist Gira aber auch bei Türsprechanlagen umfassende Kompetenz. Das Sortiment reicht von der einfachen Klingelanlage bis zur Türsprechanlage mit Videofunktion. Das Gira System 106 ist eine modular aufgebaute Außenstation aus Metall im puristisch-edlem Design. An der Haustür vereint es alle benötigten Funktionen wie Klingel, Kamera, Namensschild und Hausnummer. Das System ist flexibel kombinierbar und kann so ganz einfach individualisiert werden. Jedes Modul ist mit hochwertiger, innovativer Technik ausgestattet. Die Anordnung der einzelnen Bausteine ist hoch, quer oder im Quadrat möglich. Das Gira System 106 ist für Neubau und Nachrüstung gleichermaßen geeignet, Erweiterungen und Änderungen der Funktionen sind jederzeit möglich. Außerdem lässt es sich in die Briefkastenanlagen von Renz integrieren. Die Gira Wohnungsstation Video AP 7 ist leistungsstark und zugleich optisch ansprechend. Der 7 Zoll (17,78 cm) große hochauflösende TFT-Farbbildschirm überzeugt mit sehr guter Bildqualität. Selbst bei einem seitlichen Blick auf das Display ist das Bild eindeutig zu erkennen. Die komfortable Bedienung erfolgt per Touchfunktion über das gesamte Glas-Display oder über fünf Schnellwahltasten. Die Wohnungsstation kann wahlweise an der Wand montiert oder mit passendem Standfuß auf einem Möbelstück platziert werden. Mit Gira TKS mobil präsentiert Gira zudem einen mobilen Zugriff auf die Türkommunikation. Über diese Portal-Lösung lässt sich von unterwegs aus mit dem Paketboten an der Tür sprechen und ihm bei Bedarf auch die Tür öffnen. Möglich wird dies mit der Gira TKS mobil App in Kombination mit der entsprechenden Hardware. Großer Vorteil bei Gira TKS mobil: Die Kommunikation erfolgt nicht nur mobil, sondern auch hochverschlüsselt – über Secure Data Access (SAD). Mit der Gira Keyless In-Technologie hat die lästige Suche nach dem Schlüsselbund ein Ende – Türen öffnen sich dann ganz einfach mit Code oder dem Fingerabdruck. Gira bietet unterschiedliche Türsprechanlagen für außen und Wohnungsstationen für innen an, die sich auch in die Gira Schalterprogramme integrieren lassen. Wie beispielsweise die Gira Wohnungsstation Video AP Plus, die einfach zu bedienen und in der Optik ebenso kompakt wie elegant ist. Der große Vorteil: Elektroinstallation und Türkommunikation wirken hier wie aus einem Guss. Besonders clever: Die Produkte des Gira Türkommunikations-Systems eignen sich auch für Aufrüstung, Nachrüstung und Renovierung. Denn alle Geräte sind so konzipiert, dass in der Regel keine Kabel-Neuverlegungen notwendig werden: Dank der 2-Draht-Bus-Technik können sie nahezu jede bestehende Klingelanlage ersetzen – perfekt, um auch in Altbauten moderne Türsprechanlagen nutzen zu können. Bildunterschriften: Gira-Türkommunikation-EV-01 Muss nicht sein! Gira Keyless In Fingerprint statt Schlüsselsuche. Gira-Türkommunikation-EV-02 Geht einfacher mit Gira! Gira Wohnungsstation Video AP 7 statt Balkonkommunikation. Bilder: Gira Über Gira Die Gira Giersiepen GmbH & Co. KG (www.gira.de) mit Sitz in Radevormwald zählt zu den führenden Komplettanbietern intelligenter Systemlösungen für die elektrotechnische und vernetzte digitale Gebäudesteuerung. Mit seinen zahlreichen Entwicklungen prägt und beeinflusst das Familienunternehmen seit seiner Gründung im Sommer 1905 die Welt der Elektroinstallation und Gebäudesteuerung. Der zukunftsträchtigen Entwicklung zu intelligent vernetzten „Smart Building Systemen“ und zur Digitalisierung von Gebäuden hat Gira mit vielfältigen Innovationen wie etwa dem Gira HomeServer von Beginn an maßgebliche Impulse gegeben. Dabei stehen Gira Produkte und Lösungen für deutsche Ingenieurskunst, für Qualität „Made in Germany“, für nachhaltige Prozesse bei ihrer Herstellung und einen möglichst umwelt- und ressourcenschonenden Betrieb, für Perfektion in Form und Funktion – vor allem aber dafür, dass sie den Menschen das Leben ein Stück einfacher, komfortabler und sicherer machen. Nicht umsonst finden Schalter, Steuerungs-, Kommunikations- und Sicherheitssysteme von Gira heute in rund 40 Ländern Anwendung, etwa in der Hamburger Elbphilharmonie, im Olympia-Stadion in Kiew, im „Design Museum“ in London und im Banyan Tree Hotel in Schanghai. Dank des umfassenden Know-hows im Bereich Kunststofftechnik stellt Gira heute zudem komplexe Systemprodukte aus Kunststoff für die Medizintechnik her. Zur Gira Gruppe gehören darüber hinaus die Tochtergesellschaft Stettler Kunststofftechnik in Untersteinach bei Bamberg sowie die Beteiligungen Insta Elektro in Lüdenscheid, das Softwareunternehmen ISE in Oldenburg und das Start-up-Unternehmen Senic in Berlin. Zusammen erwirtschaften damit ca. 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Jahresumsatz von mehr als 330 Millionen Euro. Mehr zum Unternehmen und zur intelligenten Gebäudetechnik von Gira erfahren Sie auch unter: www.gira.de Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Seifert PR, GPRA, Zettachring 2a, 70567 Stuttgart Fon +49(0)711-77918-0, Fax +49(0)711-77918-77, E-Mail: info@seifert-pr.de