Einfach aufstecken und einschalten: Plug & Light Die neue Lichtgestaltung Die Plug & Light Lichtsteckdose ist ab sofort in den Schalterdesigns von Gira erhältlich. Dabei handelt es sich um eine intelligente Lichtsteckdose, auf die verschiedene Leuchten aufgesetzt werden können. Damit wird Lichtgestaltung neu definiert – das offene System bietet steuerbares Licht aus der Steckdose. Plug & Light ist das Ergebnis eines offenen Netzwerks. Insta, der Spezialist für intelligentes Licht, hat das System entwickelt. Gira – als eine der Mutterfirmen von Insta – hat die Technologie in ausgewählten Schalterserien umgesetzt. Als erster Leuchtenhersteller ist Brumberg dem Netzwerk beigetreten. Die Plug & Light Lichtsteckdose im Gira Schalterdesign lässt sich in jede handelsübliche europäische Gerätedose einsetzen. Die Plug & Light Lichtaufsätze können anschließend ebenso einfach wie sicher per Magnet angedockt werden – dank standardisierter Schnittstelle ohne vorherige Parametrierung und umständliche Inbetriebnahme. Der Aufbau der Lichtsteckdose ermöglicht das rasche Andocken und Auswechseln der Lichtaufsätze: Der Lichtaufsatz wird durch einen starken Magneten an der Lichtsteckdose gehalten. Außerdem erlaubt er eine anschlagslose 360°-Drehung der Aufsätze. Problemlos lassen sich Lichtaufsätze in verschiedenen Designs austauschen, sogar im Betrieb. Das passt zum aktuellen Wohntrend, Interieurs regelmäßig umzugestalten. Und zum Anspruch, hochwertige Beleuchtung variabel einzusetzen. Plug & Light ist eine elektrotechnisch sichere Lösung: Die Lichtsteckdose bietet eine 12 V Schutzkleinspannung und ist damit berührungssicher – auch wenn kein Lichtaufsatz montiert ist. Eine mechanische Verriegelung, der Demontageschutz, sichert die Lichtaufsätze vor Diebstahl oder einem versehentlichen Lösen. Hiermit können auch Deckenleuchten montiert werden. Vielfältig kombinierbar Gira integriert Plug & Light in das Gira System 55. Passend dazu gibt es außerdem die Plug & Light Lichtaufsätze – ein Plug & Light Strahler und ein Plug & Light Fluter – in Reinweiß glänzend und Schwarz matt im Schalterdesign von Gira. Schalter- und Leuchtendesign kommen bei Gira damit aus einer Hand: einheitliche Formen, Farben und Materialien sorgen für ein harmonisches Gesamtbild, das sich perfekt auf den Einrichtungsstil des Kunden abstimmen lässt. Plug & Light Lichtaufsätze sind flackerfrei und funktionssicher dimmbar, da die Produkte optimal aufeinander abgestimmt sind. Und mit dem Plug & Light Strahler ist sogar Warmdimmen möglich. Die Position der Lichtsteckdose muss bei Neubau und Sanierung vor dem Bauprozess geplant und festgelegt werden. Anschließend erfolgt die Auswahl des Schalterdesigns und der Lichtaufsätze. Damit ist Plug & Light in jedem Raum vielfältig einsetzbar und sorgt für komfortables und flexibles Licht, praktisch im Handumdrehen. Zusätzlich zu den Plug & Light Lichtaufsätzen präsentiert der Leuchtenhersteller Brumberg als Netzwerkpartner von Plug & Light schon jetzt fünf Leuchtenserien im Plug & Light System. Eine Leuchtenserie von Brumberg besteht aus je einer Wand-, einer Decken- und einer Pendelleuchte. Weil Plug & Light als offenes Netzwerk konzipiert ist, werden bald weitere Hersteller noch mehr Lichtlösungen anbieten können. Bildunterschriften: Gira-Plug-&-Light-01 Mit Plug & Light können passende Lichtaufsätze einfach und sicher montiert und ausgetauscht werden. Im Schlafzimmer eignet sich der Plug & Light Strahler im Schalterdesign von Gira beispielsweise als Leseleuchte. Gira-Plug-&-Light-02 Der Plug & Light Lichtaufsatz ist nicht nur dimmbar, sondern auch stufenlos um 360° drehbar. Der Plug & Light Fluter im Schalterdesign von Gira, der die Küchenarbeitsfläche hell ausleuchtet, sorgt um 180° gedreht für ein angenehmes, indirektes Licht. Gira-Plug-&-Light-03 Der Plug & Light Fluter im Gira Schalterdesign kann auch als Orientierungsleuchte an der Treppe genutzt werden – so wird Sicherheit zum Design-Highlight. Gira-Plug-&-Light-04 Maßgeschneidertes Licht, unkompliziert installiert: Die Plug & Light Lichtsteckdose im Gira Schalterdesign wird in jede handelsübliche Gerätedose eingesetzt – ohne Parametrierung und Inbetriebnahme. Bilder: Gira