Einfach aufstecken und einschalten: Plug & Light Die neue Lichtgestaltung „Plug & Light“ ist eine intelligente Lichtsteckdose, auf die verschiedene Leuchten aufgesetzt werden können. Damit wird die Lichtgestaltung neu definiert – denn das offene System bietet steuerbares Licht aus der Steckdose. Das System ist für Neubau und Nachrüstung gleichermaßen geeignet. Die Plug & Light Lichtsteckdose von Gira kann einfach und sicher in handelsüblichen europäischen Gerätedosen installiert werden, zu ihr gibt es passende Plug & Light Lichtaufsätze von Gira. Sie können anschließend ebenso einfach wie sicher per Magnet angedockt werden – dank standardisierter Schnittstelle ohne vorherige Parametrierung und umständliche Inbetriebnahme. Das rasche Andocken und Auswechseln der Lichtaufsätze macht der innovative Aufbau der Lichtsteckdose möglich: Der Lichtaufsatz wird durch einen starken Magneten an der Lichtsteckdose gehalten. Außerdem erlaubt er eine anschlagslose 360°-Drehung der Aufsätze. Problemlos lassen sich Lichtaufsätze in verschiedenen Designs austauschen, sogar im Betrieb. Das passt zum aktuellen Wohntrend, Interieurs regelmäßig umzugestalten. Und zum Anspruch, hochwertige Beleuchtung variabel einzusetzen. Plug & Light ist zudem eine sichere Lichtlösung, weil die Lichtsteckdose eine 12 V Schutzkleinspannung bietet und damit berührungssicher ist – auch wenn kein Lichtaufsatz montiert ist. Eine mechanische Verriegelung, der Demontageschutz, sichert die Lichtaufsätze vor Diebstahl oder einem versehentlichen Lösen. Die Gira Plug & Light Lichtsteckdose ist mit verschiedenen Gira Schalterprogrammen aus dem Gira System 55 kombinierbar. Passend dazu gibt es außerdem die Plug & Light Lichtaufsätze von Gira – ein Plug & Light Strahler und ein Plug & Light Fluter – in Reinweiß glänzend und Schwarz matt. Bei Gira kommen damit das Schalter- und Leuchtendesign aus einer Hand: einheitliche Formen, Farben und Materialien sorgen für ein harmonisches Gesamtbild, das sich perfekt auf den jeweiligen Einrichtungsstil abstimmen lässt. Mit den Dimmern von Gira ist zudem ein flackerfreies und funktionssicheres Dimmen von Plug & Light Lichtaufsätzen garantiert, da die Produkte optimal aufeinander abgestimmt sind. Und mit dem Plug & Light Strahler von Gira ist sogar Warmdimmen möglich. Einsatzgebiete von Plug & Light sind neben allen Bereichen des privaten Wohnens vor allem Hotels. Die Position der Lichtsteckdose muss bei Neubau und Sanierung vor dem Bauprozess geplant und festgelegt werden. Anschließend erfolgt die Auswahl des Schalterdesigns und der Lichtaufsätze. Damit ist Plug & Light in jedem Raum vielfältig einsetzbar: Ob im Schlaf-, Wohn- oder Esszimmer, ob in der Küche oder im Bad – die Plug & Light Lichtaufsätze sorgen überall für ein ebenso komfortables wie flexibles Licht, praktisch im Handumdrehen. Zusätzlich zu den Plug & Light Lichtaufsätzen von Gira präsentiert der Leuchtenhersteller und Lichtspezialist Brumberg als Netzwerkpartner von Plug & Light schon jetzt fünf Leuchtenserien im Plug & Light System. Eine Leuchtenserie von Brumberg besteht aus je einer Wand-, einer Decken- und einer Pendelleuchte. Weil Plug & Light als offenes Netzwerk konzipiert ist, werden bald weitere Hersteller noch mehr Lichtlösungen anbieten können. Plug & Light ist das Ergebnis eines offenen Netzwerks, gegründet von der Insta, dem Spezialisten für intelligentes Licht. Hier ist Gira einer der ersten Netzwerk-Partner, als erster Leuchtenhersteller ist Brumberg dem Netzwerk beigetreten. Bildunterschriften: Gira-Plug-&-Light-01 Mit Plug & Light können passende Lichtaufsätze einfach und sicher montiert und ausgetauscht werden. Im Schlafzimmer eignet sich der Plug & Light Strahler von Gira beispielsweise als Leseleuchte. Gira-Plug-&-Light-02 Der Plug & Light Lichtaufsatz ist nicht nur dimmbar, sondern auch stufenlos um 360° drehbar. Der Plug & Light Fluter von Gira, der die Küchenarbeitsfläche hell ausleuchtet, sorgt um 180° gedreht für ein angenehmes, indirektes Licht. Gira-Plug-&-Light-03 Der Plug & Light Fluter von Gira kann auch als Orientierungsleuchte an der Treppe genutzt werden – so wird Sicherheit zum Design-Highlight. Gira-Plug-&-Light-04 Maßgeschneidertes Licht, unkompliziert installiert: Die Plug & Light Lichtsteckdose wird in jede handelsübliche Gerätedose eingesetzt – ohne Parametrierung und Inbetriebnahme. Bilder: Gira