Gira Unterputz-Radio IP: Audio-Entertainment der besonderen Art Weltweiter Empfang – direkt aus der Wand Das Gira Unterputz-Radio ist bei Bauherren und Renovierern der Hit. Das Besondere: Die Musik kommt praktisch direkt aus der Wand. Die neueste Version des Radios basiert auf moderner IP-Technologie und empfängt nahezu alle weltweit im Internet verfügbaren Sender. Das kompakte Gerät überzeugt mit großer Leistung und garantiert dank WLAN exzellenten Empfang sowie ein vielseitiges Hörerlebnis. Das Gira Unterputz-Radio IP lässt sich in jedem Raum ohne großen Aufwand installieren – überall dort, wo Bauherren oder Renovierer künftig ihre Lieblingsmusik hören möchten. Genau wie Lichtschalter und Steckdosen wird das kompakte Gerät direkt in die Wand integriert. Der große Vorteil: Dort nimmt es kaum Platz ein, Flächen bleiben frei und leidige Anschlusskabel entfallen. Ob in Küche oder Bad, die leichte Bedienung und intuitive Steuerung machen das Gira Unterputz-Radio IP zum Hit in den eigenen vier Wänden. Einfach einrichten und per App bedienen Die Inbetriebnahme und Anbindung ans Internet erfolgt einfach per Knopfdruck via WPS (Wi-Fi Protected Setup). Anschließend werden die zwanzig am häufigsten gehörten regionalen Sender automatisch im Favoritenspeicher hinterlegt. Die drei beliebtesten lassen sich über die Kurzwahltasten aktivieren, alle weiteren über die Skip-Taste. Per Gira System 3000 App können weitere Sender hinzugefügt werden, so dass nahezu alle weltweit im Internet verfügbaren Radioprogramme über das Gira Unterputz-Radio IP zu empfangen sind. Über die App lassen sich außerdem die Favoritenliste sortieren sowie Grundeinstellungen festlegen, etwa Inhalte und Darstellungen im Display. Zudem können dort zusätzliche Informationen angezeigt werden, beispielsweise der Sendername, der jeweilige Interpret samt Musiktitel oder die aktuelle Uhrzeit. Mehr als nur ein Radio Das Gira Unterputz-Radio IP spielt aber nicht nur die Lieblingssender, sondern hat noch einiges mehr zu bieten. Über die App können Nutzer und Nutzerinnen viele zusätzliche Funktionen abrufen, etwa eigene Musik-Playlisten, Hörbücher und Podcasts via Bluetooth abspielen oder Sonos Musikanlagen bedienen, alles bequem vom Sofa aus. Auf Wunsch wird das Gira UP-Radio IP sogar zum Radiowecker. Und ist obendrein in der Lage, eine Wetterprognose für den aktuellen Tag zu erstellen: Im Display angezeigt werden die minimale und maximale Temperatur für die nächsten Stunden, dazu Bewölkung und Regenwahrscheinlichkeit. Hohe Klangqualität Anders als bei einem Broadcast Radiosignal (etwa UKW, DAB+) kann das WLAN-Signal beliebig verstärkt werden, beispielsweise durch Repeater, so dass es an der Einbaustelle des UP-Radios IP immer in ausreichender Qualität vorhanden ist. Der exzellente Empfang dank WLAN garantiert in jedem Fall eine hochwertige Sound-Qualität. Der Klang des Radios kann individuell reguliert werden: Höhen, Mitten und Tiefen lassen sich nach eigenen Vorlieben einstellen. Da das Gerät über einen 230 V/AC Nebenstelleneingang verfügt, lässt sich ein gemeinsames Ein- und Ausschalten mit der Beleuchtung realisieren – zum Beispiel im Badezimmer oder auf der Gästetoilette. Diese Lösung ist besonders komfortabel, wenn das Licht dort automatsch über einen Bewegungsmelder gesteuert wird. Das Auge hört bekanntlich mit Die Farbvarianten des Gira Unterputz-Radio IP sind ebenso vielfältig wie seine Funktionen, denn es lässt sich in nahezu sämtliche Schalterprogramme von Gira integrieren. Ob klassisch oder modern, minimalistisch oder extravagant, monochrom oder farbenfroh – für jeden Wohnstil hat Gira die passende Variante im Portfolio. Je nach Wunsch wird das Radio zum Hingucker oder bleibt dezent im Hintergrund. Auf jeden Fall lässt es sich optisch der Elektroinstallation in Haus und Wohnung anpassen. Bildunterschriften: Gira Unterputz-Radio IP_01 Gira hat ein neues Unterputz-Radio auf den Markt gebracht – es basiert auf IP-Technologie und empfängt nahezu alle weltweit im Internet verfügbaren Sender – direkt aus der Wand. Gira Unterputz-Radio IP_02 In den Rahmen der Gira Schalterprogramme passt sich das Gira Unterputz-Radio IP optisch der Elektroinstallation in Haus und Wohnung an. Mal dezent im Hintergrund … Gira Unterputz-Radio IP_03 … mal als Hingucker auf der Wand, etwa im Rahmen Gira Esprit Bronze (PVD). Bilder: Gira