Gira Unterputz-Radio IP Weltweiter Empfang – direkt aus der Wand Das Gira UP-Radio ist seit Jahren ein Hit. Die Musik, die aus der Wand kommt, ist beliebt bei Bauherren und Renovierern. Jetzt hat Gira ein neues und zukunftsweisendes Unterputz-Radio auf den Markt gebracht. Es basiert auf IP-Technologie und empfängt nahezu alle weltweit im Internet verfügbaren Sender – direkt aus der Wand. Das Gira Unterputz-Radio IP überzeugt als kleines Gerät mit großer Leistung und garantiert dank WLAN exzellenten Empfang sowie ein vielseitiges Hörerlebnis. Nach der Inbetriebnahme und Anbindung ans Internet werden die zwanzig vor Ort am häufigsten gehörten Sender automatisch im Favoritenspeicher hinterlegt. Die drei beliebtesten lassen sich über die Kurzwahltasten aktivieren, alle weiteren über die Skip-Taste. Per App können selbstverständlich weitere Sender hinzugefügt werden. Außerdem lassen sich die Favoritenliste sortieren sowie Grundeinstellungen für das Unterputz-Radio IP festlegen, etwa Inhalte und Darstellungsformen im Display. Zudem können zusätzliche Informationen im Display angezeigt werden, beispielsweise der Sendername, der jeweilige Interpret samt Musiktitel oder die aktuelle Uhrzeit sowie eine Wetterprognose. Radio, Bluetooth-Streaming und Radiowecker Über die Gira System 3000 App lassen sich viele zusätzliche Funktionen abrufen, etwa das Abspielen von eigenen Musik-Playlisten via Bluetooth. Auf Wunsch wird das Gira UP-Radio IP sogar zum Radiowecker. Das Gira UP-Radio IP erstellt außerdem eine Wetterprognose für den aktuellen Tag: Im Display angezeigt werden die minimale und maximale Temperatur für die nächsten Stunden, dazu Bewölkung und Regenwahrscheinlichkeit, so dass sich Nutzer und Nutzerinnen bereits morgens vor dem Verlassen des Hauses darauf einstellen können. Anders als bei einem Broadcast Radiosignal (etwa UKW, DAB+) kann das WLAN-Signal beliebig verstärkt werden, beispielsweise durch Repeater, so dass es an der Einbaustelle des UP-Radios IP in ausreichender Qualität vorhanden ist. Der exzellente Empfang dank WLAN garantiert in jedem Fall eine hochwertige Sound-Qualität. Der Klang des Radios kann individuell reguliert werden: Höhen, Mitten und Tiefen lassen sich nach eigenen Vorlieben einstellen. Bedienen lässt sich das Radio über die App bequem vom Sofa aus. Per App lassen sich auch die beiden Betriebsarten „WLAN-Radio“ und „Sonos-Steuerung“ einstellen. Durch die Installation direkt in der Wand ist das Gira UP-Radio IP nirgendwo im Weg, in der Küche bleibt etwa die Arbeitsfläche frei, auch störende Kabel gibt es nicht. Da das Gerät über einen 230 V/AC Nebenstelleneingang verfügt, lässt sich ein gemeinsames Ein- und Ausschalten mit der Beleuchtung realisieren – zum Beispiel im Badezimmer. Diese Lösung ist besonders komfortabel, wenn das Licht über einen Bewegungsmelder automatsch gesteuert wird. Das Radio ist den zahlreichen Farb- und Designvarianten aus dem Gira System 55 und dem Flächenschalter erhältlich und kann deshalb in nahezu sämtliche Schalterprogramme von Gira integriert werden. Damit passt sich das Gira Unterputz-Radio IP optisch der Elektroinstallation in Haus und Wohnung an. Bildunterschriften: Gira Unterputz-Radio IP_01 Gira hat ein neues Unterputz-Radio auf den Markt gebracht – es basiert auf IP-Technologie und empfängt nahezu alle weltweit im Internet verfügbaren Sender – direkt aus der Wand. Gira Unterputz-Radio IP_02 Gira Unterputz-Radio IP_03 In den Rahmen der Schalterprogramme des Gira System 55 oder des Gira Flächenschalters passt sich das Gira Unterputz-Radio IP optisch der Elektroinstallation in Haus und Wohnung an. Bilder: Gira