Gira USB-Spannungsversorgung PD zum schnellen Laden: Schnell und effizient laden Seit Ende 2024 schreiben EU-Richtlinien den USB-C-Anschluss als einheitlichen Standard zum Aufladen von Geräteakkus vor. Die neue Gira USB-Spannungsversorgung mit Power Delivery (PD) verfügt über einen USB-C-Anschluss und dank Power-Delivery-Technik über die Fähigkeit, auch größere Geräte mit bis zu 65 Watt schnell zu laden. Eine Welt ohne Smartphone oder Laptop ist heute undenkbar. Doch wer ständig auf Abruf ist, braucht Technik, die sich schnell laden lässt. Zudem ist eine stetig steigende Akkukapazität unabdingbar. Und die erfordert eine höhere Ladeleistung. Die Gira USB-Spannungsversorgung PD verfügt über den offenen Industriestandard Power Delivery, über den sich Geräte rasch aufladen oder betreiben lassen. 5, 9, 15 oder 20 Volt mit 3,25 Ampere erlauben eine maximale Ladeleistung von 65 Watt. Der große Vorteil: Mit der Gira Spannungsversorgung PD können nicht nur Smartphones aufgeladen werden, sondern auch größere Geräte wie etwa Laptops, Tablets, Digitalkameras, Lautsprecher oder tragbare Spielekonsolen. Voraussetzung ist, dass die zu ladende Geräte ebenfalls über die PD-Technologie verfügen. Weil es sich beim USB-C-Stecker um einen herstellerübergreifenden Standard handelt, können künftig alle Geräte mit einem einheitlichen Kabel ohne zusätzliches Netzteil geladen werden. Das ist nicht nur eine kostengünstige, sondern auch nachhaltige Lösung, da Material gespart wird. Power-Delivery besitzt zahlreiche Vorteile. Es unterstützt nicht nur sehr hohe Ladegeschwindigkeiten, sondern liefert auch die optimale Ladeleistung für das angeschlossene Gerät. Durch die Leistung je nach Bedarf wird der Akku beim Laden geschont und dessen Lebensdauer verlängert. Der Einsatz der neuen Gira Spannungsversorgung empfiehlt sich überall dort, wo zügiges Aufladen gewünscht und gefordert ist, also nicht nur zu Hause und im Home Office, sondern auch in Büros, in Konferenzräumen, Coworking Spaces sowie in Hotelzimmern oder in Cafés. In der Flughafen Lounge erlaubt die Gira USB-Spannungsversorgung PD den Fluggästen noch rasch das Handy oder den Laptop vor dem Boarding zu laden und dabei in Ruhe einen Kaffee zu trinken. Krankenhäuser und Bildungseinrichtungen profitieren ebenfalls von dieser zügigen und komfortablen Lademöglichkeit. Der Einsatz der Gira USB-Spannungsversorgung PD lässt sich in alle Gira Designlinien integrieren und sieht deshalb in jeder Wohn- und Arbeitsumgebung elegant und passend aus. Bildunterschrift: Die neue Gira USB-Spannungsversorgung PD ist nicht nur praktisch, sondern sieht in jeder Umgebung auch schick aus. Bilder: Gira