Gira Tastsensor 4 im Gira System 55: Passend zu den Rahmenprogrammen Attraktive Lösungen für jede Anforderung Der Gira Tastsensor 4 ist in einer neuen Produktvariante verfügbar – passend zu den Rahmenprogrammen und -farben im Gira System 55. Mit dem Tastsensor 4 System 55 erweitert Gira die Produktpalette seiner KNX Bedieneinheiten und bietet so für jede Anforderung eine attraktive Lösung. Der neue Gira Tastsensor 4 System 55 bietet einerseits eine Alternative zum bereits am Markt erhältlichen Gira Tastsensor 4 und präsentiert sich andererseits als attraktiver Nachfolger des Gira Tastsensor 3, der ebenfalls ins System 55 eingebunden ist. Der Gira Tastsensor 4 System 55 lässt sich mit den Schalterprogrammen im Gira System 55 kombinieren und steht in 8 Farbvarianten zur Verfügung, passend zum individuellen Raumdesign und Ambiente: * Edelstahl (Oberfläche aus Echtmetall) * Schwarz matt * Anthrazit * Reinweiß seidenmatt * Reinweiß glänzend * Grau matt * Cremeweiß glänzend * Farbe Alu Der Gira Tastsensor 4 System 55 fügt sich perfekt ein in die sechs Schalterprogramme Gira Standard 55, E2, E3, Event, Esprit und Gira Studio. Optisch zeichnet er sich durch eine wertige Anmutung aus, seine Einsatzgebiete sind breit gefächert und reichen von privaten Wohnbauten bis zu Bürogebäuden. Die Montage ist um 90° gedreht möglich, um eine Oben-Unten-Bedienung zu ermöglichen, wie es in manchen Ländern gewünscht ist. Der Gira Tastsensor 4 System 55 passt zu sämtlichen Projektanforderungen und ist in den Ausführungen mit zwei, vier oder sechs frei belegbaren Tasten erhältlich. Gira stellt zwei Varianten zur Verfügung – eine Basis- und eine Komfortvariante, die der Elektromeister und die Elektromeisterin seinen/ihren Kunden anbieten kann, jeweils abgestimmt auf die gewünschten Funktionen und den Preishorizont. Der Gira Tastsensor 4 System 55 Standard verfügt über RGB LEDs für Status und Betrieb in 3 Farben (Rot, Grün und Blau) sowie über einen Temperaturfühler mittels NTC-Sensor. Die integrierte Temperaturmessung sorgt in Kombination mit dem Gira Heizungsaktor für ein optimales Raumklima. Zudem ist kein zusätzliches Gerät für die Temperaturmessung mehr erforderlich. Der Gira Tastsensor 4 System 55 Komfort besitzt RGBW LEDs für Status und Betrieb in 8 Farben, zudem einen kalibrierten Luftfeuchtigkeitssensor sowie einen ebenfalls kalibrierten Temperaturfühler mit externem Fühleranschluss zur Überwachung der Fußbodentemperatur. So lässt sich das Raumklima optimal und effizient regeln. Beide Versionen entsprechen in ihrem Funktionsumfang dem KNX Taster bzw. dem „größeren“ Gira Tastsensor 4. Je nach Konfiguration übernehmen die Geräte die Aufgaben Schalten, Dimmen, LED Farbsteuerung, LED Farbtemperatursteuerung, Beschattung, Wertgeber, Szenen und Temperaturmessung. Seine LED sind nach individuellen Wünschen ansteuerbar: möglich sind Tag-Nacht-Umschaltung mit reduzierter Helligkeit beispielsweise für Schlafräume, Status, Blinken sowie die überlagerte Ansteuerung per Server. Durch die Status LED kann zudem der Schaltstatus angezeigt werden. Außerdem bestehen vielfältige, individuelle Beschriftungsmöglichkeiten. Der Tastsensor ist sowohl ohne Beschriftung erhältlich als auch mit einer hochwertigen Laserbeschriftung oder einem Beschriftungsschild. Zur optimalen Montage stehen Inbetriebnahme-Wippen zur Verfügung, die den Gira Tastsensor 4 System 55 während der Installation schützen. Die hochwertigen Wippensets lassen sich kurz vor der Baufertigstellung rasch montieren. Die Beschriftung kann auch später bestellt werden. Bei Funktionsänderung lassen sich Wippensets und Wippen separat nachordern – spätere Änderungen erfordern deshalb lediglich einen Austausch der Wippen und nicht des ganzen Tastsensors, was letztlich auf die Faktoren Nachhaltigkeit und Kostenreduktion einzahlt. Das Gerät ist updatefähig über die Gira ETS Service App und lässt sich somit jederzeit an technische Änderungen oder sicherheitsrelevante Entwicklungen anpassen – es präsentiert sich dadurch stets aktuell und zukunftssicher. Zugleich ist der Gira Tastsensor 4 System 55 KNX Secure-fähig und garantiert damit eine abhör- und manipulationssichere Datenübertragung. Bildunterschriften: Gira Tastsensor 4 System 55_01 Der Gira Tastsensor 4 ist in einer neuen Variante verfügbar – passend zu den Rahmenprogrammen und -farben im Gira System 55. Gira Tastsensor 4 System 55_02 Gira Tastsensor 4 System 55_03 Der Gira Tastsensor 4 System 55 fügt sich perfekt ein in die Gira Schalterprogramme ein, hier Gira Esprit (Flur) und Gira E2 (Küche). Bilder: Gira