Die intuitive Art, auf Komfort zu schalten Gira Tastsensor 4 in elegantem Design Die Gira KNX Bedienelemente überzeugen durch herausragendes Design und eine intuitive Bedienung – so auch der neue Gira Tastsensor 4. Ihn zeichnen zudem hochwertige Echtmaterialen aus und professionelle Beschriftungsmöglichkeiten. Der Gira Tastsensor 4 erfreut das Auge aufgrund seines ästhetisch anspruchsvollen Designs sowie hochwertiger Echtmaterialien. Erhältlich ist er in den Varianten Glas Schwarz, Glas Weiß, Aluminium, Aluminium Schwarz und Edelstahl. Ab Oktober 2020 kommen die lackierten Versionen Reinweiß glänzend, Reinweiß seidenmatt, Schwarz matt, Grau matt und Anthrazit hinzu, außerdem eine beschichtete Ausführung mit Bronze (PVD). In diesen Anmutungen überzeugt der Gira Tastsensor 4 als ein cleveres KNX Bediengerät im Premiumsegment. Seine klare Fläche, die quadratische Form und die ausgesucht wertigen Materialien passen perfekt zu einer modernen und harmonischen Innenarchitektur. Wobei der Gira Tastsensor 4 edle Akzente zu setzen vermag, sich aber auch harmonisch ins Ambiente einfügt. Das Design lässt sich zudem hervorragend kombinieren, beispielsweise mit dem geradlinigen Schalterprogramm Gira Esprit Metall. Der Gira Tastsensor 4 und Gira Esprit besitzen neben der gleichen klaren Formensprache identische Außenmaße. Überaus attraktiv ist auch die Kombination mit dem kantig-klaren Schalterprogramm Gira E2, weil hier nicht nur die prägenden Stilelemente übereinstimmen, sondern auch die identische Farbvielfalt der Oberflächen. Mit einem Außenmaß von 95 × 95 mm bietet der Gira Tastsensor 4 eine großzügige Bedienfläche mit einer ebenso exzellenten wie angenehmen Haptik dank einer 3 mm starken Materialauflage. Das garantiert eine intuitive Bedienung auch beim alltäglichen Gebrauch. Die Wippen lassen sich bei der Inbetriebnahme frei für verschiedene Anwendungen konfigurieren, außerdem können sie über den Gira Beschriftungsservice per Laser professionell und individuell beschriftet werden. Die LED zur Statusanzeige gibt es mit acht Farbeinstellungen. Der Gira Tastsensor 4 ist bereits verfügbar in den Varianten Glas Schwarz, Glas Weiß, Aluminium, Aluminium Schwarz und Edelstahl. Voraussichtlicher Liefertermin für den Gira Tastsensor 4 in den Varianten Reinweiß glänzend, Schwarz matt, Grau matt, Reinweiß seidenmatt und Anthrazit (alle lackiert) sowie in der beschichteten Ausführung mit Bronze (PVD): 10/2020 Bildunterschriften Gira Tastsensor 4 Glas Schwarz Der neue Gira Tastsensor 4 überzeugt mit seiner Wertigkeit, dem hochwertigen modernen Design, mit Echtmaterialien und einer angenehmen Haptik. Gira Tastsensor 4 Küche Glas Weiß Der Gira Tastsensor 4 präsentiert sich als ein hochwertiges KNX Bediengerät im Premiumsegment. Seine klare Fläche, die quadratische Form und die ausgesuchten Materialien passen perfekt zu einer modernen und harmonischen Innenarchitektur. Gira Tastsensor 4 Bad Reinweiß glänzend lackiert Der Gira Tastsensor 4 vermag edle Akzente zu setzen, fügt sich aber auch harmonisch ins Ambiente ein. Gira Tastsensor 4 Aluminium Schwarz LED Blau Die LED zur Statusanzeige gibt es mit acht Farbeinstellungen, abgebildet ist der Gira Tastsensor 4 Aluminium Schwarz mit LED Blau. Bilder: Gira